Equipos para espacios confinados
Elevador/cabrestante Miller ManHandler™
Elevador/cabrestante Miller ManHandler™
El cabrestante/elevador Miller ManHandler es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones, incluida la entrada en espacios confinados, rescate, posicionamiento y manipulación de personal/materiales.
Construcción de acero duradero
Una construcción compacta y duradera disponible con cable de acero inoxidable ofrece una solución esencial para una variedad de actividades de elevación y manipulación.
Confiable
El cabrestante/elevador de mano Miller Man está diseñado para permitir una acción de enrollado suave y controlada.
Características y beneficios:
- Se recomienda un sistema de detención de caídas secundario para la protección contra caídas
- Elevación y descenso sin esfuerzo con relación de marchas 5:1
- Sistema de freno de manivela antirretroceso que evita la rueda libre
- Soporte de montaje incorporado
- Capacidad de trabajo de 159 kg
Otros
- PESO DEL PRODUCTO
- 18
- Capacidad de peso máxima
- 159
- Capacidad de recuperación_rescate
- Sí
- Relación de engranajes
- 5 a 1
- Estándares
- OSHA 1910.146
- ANSI Z117.1
- ANSI Z359-2007
- ANSI Z117.1
- OSHA 1910.146
- ANSI Z359-2007
- Espesor del cable
- 5
- Material del cable
- Galvanizado
Otros
- PESO DEL PRODUCTO
- 18
- Capacidad de peso máxima
- 159
- Capacidad de recuperación_rescate
- Sí
- Relación de engranajes
- 5 a 1
- Estándares
- OSHA 1910.146
- ANSI Z117.1
- ANSI Z359-2007
- ANSI Z117.1
- OSHA 1910.146
- ANSI Z359-2007
- Espesor del cable
- 5
- Material del cable
- Galvanizado
- Capacidad de recuperación_rescate : Sí
- Relación de engranajes : 5 a 1
- Estándares : OSHA 1910.146|ANSI Z117.1|ANSI Z359-2007 | ANSI Z117.1 | OSHA 1910.146|ANSI Z359-2007
- Espesor del cable : 5
- Material del cable : Galvanizado
- PESO DEL PRODUCTO : 18
- Capacidad de peso máxima : 159