Equipos para espacios confinados
Tripié de rescate Miller
Tripié de rescate Miller
El versátil y ligero tripié Miller está diseñado para aplicaciones típicas de espacio confinado y rescate.
Confiable
Fabricado con aluminio de aleación de alta resistencia, diseñado para mantener a los trabajadores seguros al entrar, escapar y trabajar dentro de un espacio cerrado.
Duradero
Soporta hasta 22 kN (5000 lb) de tracción vertical.
Características y beneficios:
- Disponible en tamaños de 7 ft (2 m) y 9 ft (2.7 m)
- Construcción de aluminio de alta resistencia
- Soporta hasta 22 kN (5000 lb) de tracción vertical
- Patas ajustables con pasadores de empuje integrados, ideales para superficies irregulares
- La función de bloqueo independiente de las patas mantiene las patas firmemente en su lugar
- La cadena de seguridad y las patas del tripié con protectores de patines de hule y el borde dentado evitan el deslizamiento en condiciones de hielo
- Incluye cinta reflejante
Otros
- Material
- Aluminio de alta resistencia
- Número máximo de usuarios
- 2
Otros
- Material
- Aluminio de alta resistencia
- Número máximo de usuarios
- 2
- Material : Aluminio de alta resistencia
- Número máximo de usuarios : 2