Kits de protección contra caídas
Sistema de protección contra caídas Titan II ReadyRoofer®
Sistema de protección contra caídas Titan II ReadyRoofer®
Fácil de instalar
Incluso en situaciones difíciles, el sistema de protección contra caídas Titan II ReadyRoofer® se puede instalar fácilmente, sin importar si los techos son planos o de inclinación pronunciada.
Contenedor impermeable
El sistema de protección contra caídas Titan II ReadyRoofer® incluye un contenedor impermeable, que es ideal para el almacenamiento de equipos.
Características y beneficios:
Ligero, Arnés de cuerpo entero(T4000/UAK)
- Totalmente ajustable, arnés no elástico con correas para las piernas con hebilla de acople
- Se instala fácilmente en techos de superficies planas o con inclinación pronunciada
- Anclaje de techo reutilizable
- Duradera, resistente a la corrosión, construcción de acero inoxidable
- Se fija en cualquier lugar del anticaídas
- Ligero, diseño fácil de usar con funcionamiento manos libres
- Cincha de poliéster de 3 ft (0.9 m) con amortiguador integral y dos ganchos de seguridad con bloqueo
- Cuerda de copolímero de 5/8' (16 mm) de diámetro, con bucle y gancho de seguridad con cierre automático
- Ideal para el almacenamiento de equipos
Otros
- Material del arnés
- Poliéster
- Contenedor de almacenamiento
- Sí
- Material de anticaídas de cuerda
- Copolímero
- Tamaño del arnés
- Universal
- Estilo de arnés
- Cuerpo completo
Otros
- Material del arnés
- Poliéster
- Contenedor de almacenamiento
- Sí
- Material de anticaídas de cuerda
- Copolímero
- Tamaño del arnés
- Universal
- Estilo de arnés
- Cuerpo completo
- Material del arnés : Poliéster
- Contenedor de almacenamiento : Sí
- Material de anticaídas de cuerda : Copolímero
- Tamaño del arnés : Universal
- Estilo de arnés : Cuerpo completo