Arneses, cinturones y accesorios
Productos Miller con clasificación de arco eléctrico
Productos Miller con clasificación de arco eléctrico
Los nuevos productos Miller® con clasificación por arco eléctrico están diseñados para proteger a los trabajadores de caídas causadas por arco eléctrico y exposición a arcos eléctricos al trabajar en alturas o en aplicaciones en espacios confinados cerca de fuentes eléctricas energizadas.
Versatilidad
Con los mismos elementos clave que han hecho del arnés Miller Revolution el arnés más cómodo y versátil disponible.
Seguridad
Se han incorporado características de seguridad personalizadas adicionales para la seguridad y protección de los trabajadores de servicios públicos y mantenimiento.
Características y beneficios:
- El tejido trenzado Kevlar®/Nomex® Miller DualTech™, pendiente de patente, de resistencia a la tracción de 10000 libras, está diseñado con propiedades intumescentes permanentes (FR). El tejido trenzado ofrece la durabilidad y las propiedades FR de Kevlar en el lado exterior, con un Nomex FR más blando en el interior del tejido trenzado para mayor comodidad. La cincha garantiza la protección contra arcos eléctricos y la durabilidad que eclipsa cualquier cincha de nylon.
- El diseño PivotLink™ permite una libertad de movimiento y comodidad sin igual, mientras que las hebillas de leva únicas proporcionan un fácil ajuste con dos dedos.
- Los aislantes de cuero bajo todos los herrajes metálicos ofrecen protección adicional para el trabajador.
- El bucle de tejido trenzado de Kevlar en la almohadilla posterior permite una conexión “sin metal” cuando se usa con una eslinga amortiguadora de Kevlar con un lazo de estrangulamiento.
Otros
- Material de la anilla D
- Acero
- RFID
- Sí
- Estilo de arnés
- Clasificación de arco
- Tipo de hebilla de correa para el hombro
- Fricción
- Tipo de hebilla de correa de pierna
- Hebilla de lengüeta
- Hebilla de lengüeta
- Conexión rápida
- Conexión rápida
- Tipo de cincha
- DualTech
- Ubicaciones de las anillas D
- Frente opcional
- Atrás
- Side
- Frente opcional
- Reverso
- Encapsulado plástico de vista
- Correa subpélvica
- Sí
- Color de cincha
- Negro
- Material de cincha
- Kevlar
- Nomex
- Nomex
- Kevlar
- Tipo de hebilla de correa para el pecho
- Conexión rápida
- Hebilla de acoplamiento
- Conexión rápida
- Hebilla de acoplamiento
- Tamaño del arnés
- XXL
- U
- S/M
- U
- XXL
- S/M
Otros
- Material de la anilla D
- Acero
- RFID
- Sí
- Estilo de arnés
- Clasificación de arco
- Tipo de hebilla de correa para el hombro
- Fricción
- Tipo de hebilla de correa de pierna
- Hebilla de lengüeta
- Hebilla de lengüeta
- Conexión rápida
- Conexión rápida
- Tipo de cincha
- DualTech
- Ubicaciones de las anillas D
- Frente opcional
- Atrás
- Side
- Frente opcional
- Reverso
- Encapsulado plástico de vista
- Correa subpélvica
- Sí
- Color de cincha
- Negro
- Material de cincha
- Kevlar
- Nomex
- Nomex
- Kevlar
- Tipo de hebilla de correa para el pecho
- Conexión rápida
- Hebilla de acoplamiento
- Conexión rápida
- Hebilla de acoplamiento
- Tamaño del arnés
- XXL
- U
- S/M
- U
- XXL
- S/M
- Material de la anilla D : Acero
- RFID : Sí
- Estilo de arnés : Clasificación de arco
- Tipo de hebilla de correa para el hombro : Fricción
- Tipo de hebilla de correa de pierna : Hebilla de lengüeta|Hebilla de lengüeta | Conexión rápida|Conexión rápida
- Tipo de cincha : DualTech
- Ubicaciones de las anillas D : Frente opcional|Atrás | Side | Frente opcional|Reverso|Encapsulado plástico de vista
- Correa subpélvica : Sí
- Color de cincha : Negro
- Material de cincha : Kevlar | Nomex|Nomex|Kevlar
- Tipo de hebilla de correa para el pecho : Conexión rápida | Hebilla de acoplamiento|Conexión rápida|Hebilla de acoplamiento
- Tamaño del arnés : XXL|U|S/M | U | XXL|S/M