Arneses, cinturones y accesorios
Cinturones para instaladores Miller
Cinturones para instaladores Miller
Versátil
Todos los cinturones para instalador Miller cuentan con: Anillos en D de posicionamiento lateral, presillas para herramientas de cuero, anillos de soporte para cinturón, cinta de sujeción, cierre a presión para accesorios, anillo para accesorios.
Características y beneficios:
Cinturones fijos
- Los cinturones fijos no permiten el movimiento lateral de los anillos en D ni de la correa de la cintura con bucles para herramientas
- En cinturones semiflotantes, la correa de la cintura con presillas para herramientas está completamente separada del sillín en forma de D, lo que permite el movimiento lateral de la correa de la cintura antes de su uso
- Cualquier carga o tracción no une las herramientas a los bucles de herramientas
- Las correas totalmente flotantes permiten el movimiento lateral del sillín en D con anillos en D durante el uso
- Cuando un instalador cambia de posición en un poste, los anillos en D se ajustan fácilmente al movimiento
- La correa del poste frota contra el poste con menos frecuencia y recibe menos desgaste
- Cualquier carga o tracción no une las herramientas a los bucles de herramientas
- El grado de comodidad que un instalador recibe de una correa depende de la construcción de la correa y de la ubicación de los anillos en D
- Para un mejor orden de ajuste por tamaño D (la distancia entre los tacones de los anillos en D)
- Cuando se lleva una correa, la anilla en D debe situarse 1” (25 mm) delante de los huesos de la cadera
- Para determinar el tamaño de D adecuado, mida desde la espalda hasta el hueso de la cadera y añada 51 mm (2 pulgadas)
Otros
- Material de la anilla D
- Acero inoxidable
- Ubicación del relleno
- Reverso
- Tipo de cinturón
- Cinturones flotantes completos
- Ubicaciones de las anillas D
- Reverso
- Material de la hebilla del cinturón
- Acero inoxidable
- Material de la correa
- Nailon
- Poliéster
- Nylon
- Cuero
- Poliéster
- Cuero
Otros
- Material de la anilla D
- Acero inoxidable
- Ubicación del relleno
- Reverso
- Tipo de cinturón
- Cinturones flotantes completos
- Ubicaciones de las anillas D
- Reverso
- Material de la hebilla del cinturón
- Acero inoxidable
- Material de la correa
- Nailon
- Poliéster
- Nylon
- Cuero
- Poliéster
- Cuero
- Material de la anilla D : Acero inoxidable
- Ubicación del relleno : Reverso
- Tipo de cinturón : Cinturones flotantes completos
- Ubicaciones de las anillas D : Reverso
- Material de la hebilla del cinturón : Acero inoxidable
- Material de la correa : Nailon|Poliéster|Nylon | Cuero | Poliéster|Cuero