Arneses, cinturones y accesorios
Arnés de escalada para torres Miller Revolution
Arnés de escalada para torres Miller Revolution
Fácil de usar
Las opciones de accesorios integrados de diseño único permiten al trabajador personalizar las bolsas de herramientas con nuestra tecnología de fácil colocación y desmontaje.
Flexibilidad
Disponible por primera vez, añada o retire un asiento rígido totalmente acolchado en el campo para mayor flexibilidad y productividad.
Características y beneficios:
Características únicas
- Lazos de suspensión: los lazos de suspensión del arnés especialmente diseñados proporcionan mayor movilidad, además de facilitar la colocación del trabajo
- Anillo en D frontal: ideal para fijar a un sistema de ascenso de escaleras o para posicionamiento de trabajo, suspensión y rescate
- Cincha Finials: el diseño de clip organiza de forma segura la cincha después del ajuste adecuado
- Conexión PivotLink™: diseño giratorio exclusivo que proporciona mayor comodidad en flexión/movilidad
- El protector de espalda ErgoArmor™: protector de espalda semiflexible minimiza el impacto de ganchos de seguridad afilados/pesados y anticaídas autorretráctiles
- Cincha DualTech™: se puede poner fácilmente con tejido trenzado de dos lados, colores y texturas en contraste
- Hebilla de leva: fácil, el ajuste/liberación con una mano permite el ajuste simultáneo de las correas para los hombros
- Paquete de etiquetas autocontenido: el paquete integrado encapsula las etiquetas, minimizando los daños y la pérdida
- Sistema de accesorios integrado: el diseño de fijación modular proporciona puntos de conexión para correas/herramientas/accesorios
- Opciones de cincha
- Cincha DualTech™: la cincha DualTech pendiente de patente se probó con una resistencia a la tracción mínima de 7000 libras (40% más fuerte que los requisitos ANSI) para mayor seguridad y mayor vida útil
- Cincha Kevlar®/Nomex® – Resistente, el exterior de Kevlar negro y el interior gris de Nomex proporcionan una comodidad y durabilidad superiores para entornos de trabajo exigentes
Otros
- Material del cuerpo
- Poliuretano
- Material de cincha
- Kevlar
- Nomex
- Tipo de cincha
- DualTech
- Tipo de hebilla de correa de pierna
- Conexión rápida
- Estilo de arnés
- Escalada de torre
- Tipo de hebilla de correa para el hombro
- Hebilla de leva
- Color de cincha
- Negro
- Material de la anilla D
- Acero
- Tipo de hebilla de correa para el pecho
- Conexión rápida
- Ubicación del relleno
- Lumbar
- Reverso
- Tamaño del arnés
- U
- S/M
- XXL
- XXXL
- Ubicaciones de las anillas D
- Encapsulado plástico de vista
- Reverso
- RFID
- Sí
Otros
- Material del cuerpo
- Poliuretano
- Material de cincha
- Kevlar
- Nomex
- Tipo de cincha
- DualTech
- Tipo de hebilla de correa de pierna
- Conexión rápida
- Estilo de arnés
- Escalada de torre
- Tipo de hebilla de correa para el hombro
- Hebilla de leva
- Color de cincha
- Negro
- Material de la anilla D
- Acero
- Tipo de hebilla de correa para el pecho
- Conexión rápida
- Ubicación del relleno
- Lumbar
- Reverso
- Tamaño del arnés
- U
- S/M
- XXL
- XXXL
- Ubicaciones de las anillas D
- Encapsulado plástico de vista
- Reverso
- RFID
- Sí
- Material del cuerpo : Poliuretano
- Material de cincha : Kevlar|Nomex
- Tipo de cincha : DualTech
- Tipo de hebilla de correa de pierna : Conexión rápida
- Estilo de arnés : Escalada de torre
- Tipo de hebilla de correa para el hombro : Hebilla de leva
- Color de cincha : Negro
- Material de la anilla D : Acero
- Tipo de hebilla de correa para el pecho : Conexión rápida
- Ubicación del relleno : Lumbar|Reverso
- Tamaño del arnés : U|S/M|XXL|XXXL
- Ubicaciones de las anillas D : Encapsulado plástico de vista|Reverso
- RFID : Sí