Arneses, cinturones y accesorios
Arneses no elásticos estándar Miller™
Arneses no elásticos estándar Miller™
Los arneses Miller ofrecen una variedad de arneses tradicionales, de cuerpo entero no elásticos, que están disponibles en ligeros, duraderos y de tejido trenzado de poliéster amarillo.
Fácil de ajustar
Los arneses no elásticos estándar Miller™ cuentan con un ajuste de tracción o tracción descendente y una variedad de conectores que incluyen el acoplamiento, la fricción y las hebillas con pasador.
Seguridad mejorada
Nuestro arnés de cuerpo entero está diseñado con material no elástico para proteger a los trabajadores contra resbalones del equipo durante una caída. Con capacidad nominal de hasta 400 libras. (capacidad de 181.4 kg).
Características y beneficios:
- Los colores brillantes de las cinchas son fácilmente visibles, lo que mejora el cumplimiento y la inspección
- El paquete de etiquetas autónomo encapsula las etiquetas minimizando los daños y la pérdida
- Eslingas con anillos integrados y sobredimensionados sin tirones
Otros
- Material de cincha
- Poliéster
- Tipo de hebilla de correa para el pecho
- Hebilla de acoplamiento
- Ubicaciones de las anillas D
- Encapsulado plástico de vista
- Atrás
- Lado
- Reverso
- Estilo de arnés
- No estirable
- RFID
- Sí
- Tipo de cincha
- No estirable
- Tipo de hebilla de correa de pierna
- Hebilla de lengüeta
- Hebilla de acoplamiento
- Hebilla de acoplamiento
- Hebilla de lengüeta
- Tipo de hebilla de correa para el hombro
- Fricción
- Correa subpélvica
- Sí
- Material de la anilla D
- Acero
- Tamaño del arnés
- U
- S/M
- U
- XXL
- XXXL
- XXL
- S/M
- XXXL
- Color de cincha
- Amarillo
Otros
- Material de cincha
- Poliéster
- Tipo de hebilla de correa para el pecho
- Hebilla de acoplamiento
- Ubicaciones de las anillas D
- Encapsulado plástico de vista
- Atrás
- Lado
- Reverso
- Estilo de arnés
- No estirable
- RFID
- Sí
- Tipo de cincha
- No estirable
- Tipo de hebilla de correa de pierna
- Hebilla de lengüeta
- Hebilla de acoplamiento
- Hebilla de acoplamiento
- Hebilla de lengüeta
- Tipo de hebilla de correa para el hombro
- Fricción
- Correa subpélvica
- Sí
- Material de la anilla D
- Acero
- Tamaño del arnés
- U
- S/M
- U
- XXL
- XXXL
- XXL
- S/M
- XXXL
- Color de cincha
- Amarillo
- Material de cincha : Poliéster
- Tipo de hebilla de correa para el pecho : Hebilla de acoplamiento
- Ubicaciones de las anillas D : Encapsulado plástico de vista|Atrás | Lado|Reverso
- Estilo de arnés : No estirable
- RFID : Sí
- Tipo de cincha : No estirable
- Tipo de hebilla de correa de pierna : Hebilla de lengüeta | Hebilla de acoplamiento|Hebilla de acoplamiento|Hebilla de lengüeta
- Tipo de hebilla de correa para el hombro : Fricción
- Correa subpélvica : Sí
- Material de la anilla D : Acero
- Tamaño del arnés : U|S/M | U | XXL | XXXL|XXL|S/M|XXXL
- Color de cincha : Amarillo