Arneses, cinturones y accesorios
Cinturones corporales Titan
Cinturones corporales Titan
Los cinturones corporales se pueden usar junto con un arnés de cuerpo entero para proporcionar protección contra caídas.
Características y beneficios:
- Bolsa de equipamiento/accesorios ligera con logo Titan, cierre con cremallera y correas de transporte envolventes de 13-in. x 8-in. x 8-in. (330 mm x 203 mm x 203 mm).
Otros
- Material de la anilla D
- Acero inoxidable
- Tipo de hebilla de cinturón
- Lengüeta
- Ubicaciones de las anillas D
- Reverso
- Atrás
- Lado
- Encapsulado plástico de vista
- Material de la hebilla del cinturón
- Acero inoxidable
- Ubicación del relleno
- Reverso
- Tipo de cinturón
- Cinturón corporal
Otros
- Material de la anilla D
- Acero inoxidable
- Tipo de hebilla de cinturón
- Lengüeta
- Ubicaciones de las anillas D
- Reverso
- Atrás
- Lado
- Encapsulado plástico de vista
- Material de la hebilla del cinturón
- Acero inoxidable
- Ubicación del relleno
- Reverso
- Tipo de cinturón
- Cinturón corporal
- Material de la anilla D : Acero inoxidable
- Tipo de hebilla de cinturón : Lengüeta
- Ubicaciones de las anillas D : Reverso|Atrás | Lado|Encapsulado plástico de vista
- Material de la hebilla del cinturón : Acero inoxidable
- Ubicación del relleno : Reverso
- Tipo de cinturón : Cinturón corporal