Eslingas
Eslingas de absorción de choques con clasificación de arco Miller™
Eslingas de absorción de choques con clasificación de arco Miller™
Diseñado para proteger a los trabajadores de la exposición a arcos eléctricos y arcos eléctricos. Cumple con todos los estándares aplicables de OSHA, ANSI y CSA, así como con los muy estrictos estándares AS™ F887-05 para arco eléctrico.
Comodidad
El núcleo interno especialmente tejido que absorbe los impactos se expande suavemente para reducir la fuerza de detención de caídas.
Diseño confiable
El indicador de advertencia exclusivo proporciona una prueba visual de que una eslinga ha estado involucrada en una caída y debe ser retirada del servicio.
Características y beneficios:
- Cincha Kevlar en modelos de una y dos patas
- Disponible con bucle de estrangulamiento o ganchos de seguridad de bloqueo con aberturas de compuerta de 3/4' o 2-1/2'
- El núcleo rojo brillante integrado hace que la inspección visual sea más fácil y confiable
Otros
- Longitud de la eslinga
- 6
- Material de la eslinga
- Kevlar
- Conector del arnés
- Gancho de presión de bloqueo
- Bucle de estrangulamiento
- Bucle de estrangulamiento
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Número de trayectos
- 1
- 1
- 2
- 2
- Conector de anclaje
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
Otros
- Longitud de la eslinga
- 6
- Material de la eslinga
- Kevlar
- Conector del arnés
- Gancho de presión de bloqueo
- Bucle de estrangulamiento
- Bucle de estrangulamiento
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Número de trayectos
- 1
- 1
- 2
- 2
- Conector de anclaje
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
- Material de la eslinga : Kevlar
- Conector del arnés : Gancho de presión de bloqueo | Bucle de estrangulamiento|Bucle de estrangulamiento|Gancho de seguridad de bloqueo
- Número de trayectos : 1|1 | 2|2
- Conector de anclaje : Gancho de seguridad de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector : Accionamiento por resorte
- Longitud de la eslinga : 6