Eslingas
Eslinga para auto amarre Miller BackBiter®
Eslinga para auto amarre Miller BackBiter®
Eslinga todo en uno con amortiguador SoftStop y conector de anclaje de brazo cruzado.
Cincha para trabajo pesado
El tejido trenzado de poliéster de alta resistencia y el tejido trenzado de nylon Cordura® son cinco veces más resistentes a la abrasión.
Duradero
El primer cierre a presión El Miller BackBiter™ incluye un gancho de seguridad con una capacidad de carga de puerta de 22 kN (5000 lb) desde cualquier ángulo.
Características y beneficios:
- Primer gancho de seguridad con una capacidad de carga de compuerta de 22 kn (5000 lb) desde cualquier ángulo
- Eslinga todo en uno con amortiguador SofStop™ y conector de anclaje de brazo cruzado
- El paquete amortiguador SofStop™ está diseñado con un núcleo interno especialmente tejido que se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas
- Cincha de poliéster de alta resistencia y tejido trenzado de nylon Cordura™ con cinco veces más resistencia a la abrasión
Otros
- Longitud de la eslinga
- 6
- Conector del arnés
- Gancho de seguridad con cierre automático
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
- Material de la eslinga
- Poliéster
- Conector de anclaje
- Gancho de seguridad de bloqueo 5K
- Número de trayectos
- 1
- 1
- 2
- 2
Otros
- Longitud de la eslinga
- 6
- Conector del arnés
- Gancho de seguridad con cierre automático
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
- Material de la eslinga
- Poliéster
- Conector de anclaje
- Gancho de seguridad de bloqueo 5K
- Número de trayectos
- 1
- 1
- 2
- 2
- Conector del arnés : Gancho de seguridad con cierre automático
- Tipo de bloqueo de conector : Accionamiento por resorte
- Material de la eslinga : Poliéster
- Conector de anclaje : Gancho de seguridad de bloqueo 5K
- Número de trayectos : 1|1 | 2|2
- Longitud de la eslinga : 6