Eslingas
Eslingas Miller® HP™ con amortiguador SofStop™
Eslingas Miller HP™ con amortiguador SofStop™
Las eslingas Miller HP son una colección de las eslingas de marca Miller estándar más populares con SofStop, un paquete de amortiguadores diseñado con un núcleo interno tejido que se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas.
Componentes de calidad
Todas las eslingas Miller están fabricadas completamente con componentes fabricados en América del Norte, lo que garantiza una mano de obra de calidad.
Certificación
Cumple todas las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables.
Características y beneficios:
- Diseño elástico único (4 ft de entre 1.2 m] y 6 ft [1.8 m]), minimiza el disparo, enganche y arrastre
- Incluye una correa de seguridad de refuerzo de alta resistencia
Otros
- Longitud de la eslinga
- 6
- Número de trayectos
- 1
- 1
- 2
- 2
- Conector del arnés
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Material de la eslinga
- Cincha
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
- Conector de anclaje
- Gancho de presión de bloqueo
- Gancho de refuerzo de bloqueo
- Gancho de resorte de bloqueo
- Gancho de seguridad de bloqueo
Otros
- Longitud de la eslinga
- 6
- Número de trayectos
- 1
- 1
- 2
- 2
- Conector del arnés
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Material de la eslinga
- Cincha
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
- Conector de anclaje
- Gancho de presión de bloqueo
- Gancho de refuerzo de bloqueo
- Gancho de resorte de bloqueo
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Número de trayectos : 1|1 | 2|2
- Conector del arnés : Gancho de seguridad de bloqueo
- Material de la eslinga : Cincha
- Tipo de bloqueo de conector : Accionamiento por resorte
- Conector de anclaje : Gancho de presión de bloqueo | Gancho de refuerzo de bloqueo|Gancho de resorte de bloqueo|Gancho de seguridad de bloqueo
- Longitud de la eslinga : 6