Eslingas
Conjuntos de posicionamiento Miller
Conjuntos de posicionamiento Miller
Se utiliza el conjunto de cadena de varilla de refuerzo para el posicionamiento. Incluye dos ganchos de seguridad de bloqueo y un gancho de resorte de bloqueo.
Certificación
Cumple todos los requisitos aplicables de ANSI, CSA y OSHA.
Otros
- Conector de anclaje
- 2 ganchos de presión de bloqueo y 1 gancho de refuerzo de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
Otros
- Conector de anclaje
- 2 ganchos de presión de bloqueo y 1 gancho de refuerzo de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
- Conector de anclaje : 2 ganchos de presión de bloqueo y 1 gancho de refuerzo de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector : Accionamiento por resorte