Rescate y descenso
Kits de rescate Miller QuickPick™
Kits de rescate Miller QuickPick™
Confiable
El rescatador puede acoplar el sistema de forma remota al trabajador suspendido mientras permanece anclado de forma segura en la superficie de desplazamiento/trabajo.
Fácil de usar
Todos los componentes de rescate están contenidos en un kit fácil de almacenar sin necesidad de montaje, solo requiere un anclaje aéreo.
Características y beneficios:
Sistemas de rescate simplificados
- Solución lista para usar para rescate rápido: no se requiere montaje
- Eleve o baje rápidamente a un trabajador caído hasta un lugar seguro, evite traumatismos por suspensión
- Solución de rescate profesional: mejora la seguridad del trabajador y el plan de rescate corporativo
- La mejor opción para usuarios cuyo trabajo no incluye normalmente rescate
- El kit premium incluye un sistema de frenado de respaldo que actúa como dispositivo secundario de protección contra caídas
- En caso de liberación accidental de la cuerda por parte del rescatador, un sistema de respaldo infalible detendrá rápidamente el sistema
- Sistema de transporte altamente eficiente con una relación de elevación de 5:1, facilita la elevación de cargas más pesadas
- Cumple con OSHA, ANSI A10.32 y los estrictos requisitos de seguridad ANSI Z359.4 para sistemas de rescate asistido y de autorrescate, subsistemas y componentes. (No existe ningún estándar CSA aplicable).
- Ofrece una capacidad de peso de 400 lb (181.4 kg)
- Diseñado para usuarios con más experiencia en rescate
- El kit estándar proporciona una configuración de kit económica para realizar rescates con trabajadores que confían en la gestión de sistemas de rescate
- Sistema de transporte eficiente con una relación de elevación de 4:1 que facilita la elevación de cargas más pesadas
- Cumple con OSHA y ANSI A10.32. (No existe ningún estándar CSA aplicable).
- Ofrece una capacidad de peso de 310 libras (140.6 kg)
- Sistema de frenado de respaldo (solo incluido con el kit premium)
- Con código de color, poleas de aluminio de alta resistencia para una orientación sencilla
- Cuerda de alpinismo semiestática de 11 mm (7/16')
- Bastón de conexión remota de rescate
- (1.2 m) plegado, 3.6 m (12 ft) totalmente extendido]
- Mosquetón/cable de conexión
- Estuche de transporte con palo de gotero
- Mango de control de cuerda
- Eslinga para herramientas Miller WristBandit™
- Conector de anclaje de brazo cruzado
- Práctica mochila
Otros
- Capacidad de peso máxima
- 181.4
- PESO DEL PRODUCTO
- 2,5
- Estándares
- ANSI A10.32
- OSHA 1926
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926
Otros
- Capacidad de peso máxima
- 181.4
- PESO DEL PRODUCTO
- 2,5
- Estándares
- ANSI A10.32
- OSHA 1926
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926
- Estándares : ANSI A10.32|OSHA 1926 | OSHA 1910.66 | ANSI A10.32|OSHA 1910.66|OSHA 1926
- Capacidad de peso máxima : 181.4
- PESO DEL PRODUCTO : 2,5