Líneas anticaídas autorretráctiles y limitadores de caídas personales
Anticaídas autorretráctiles Miller Black Rhino™
Anticaídas autorretráctiles Miller Black Rhino™
Durabilidad
Diseñado con un cable de acero inoxidable para soportar los rigores diarios de los entornos duros.
Diseñado para durar
Mayor vida útil: componentes de acero inoxidable y aluminio resistentes a la corrosión.
Características y beneficios:
- Sistema de frenada de acero inoxidable de alta resistencia y activación rápida que detiene las caídas libres, proporciona un rescate rápido y seguro
- Indicador de carga integral: indica cuándo debe retirarse la unidad del servicio y devolverse para su reparación
- Amortiguador interno integral: reduce de forma consistente las fuerzas de caída
- Variedad de conectores de anclaje integrales disponibles
- No se requiere recertificación anual de fábrica
- Con capacidad nominal de hasta 310 libras. (140.6 kg) de capacidad
Otros
- Resistencia de la compuerta del conector
- 3,600
- Material de anticaídas
- Acero inoxidable
- Conector de unidad
- Giratorio
- Mosquetón Twist-Lock
- Gancho de refuerzo de bloqueo
- Mosquetón Twist-Lock
- Gancho de resorte de bloqueo
- Conexión giratoria
- Conector del anticaídas
- Gancho de seguridad giratorio de bloqueo
Otros
- Resistencia de la compuerta del conector
- 3,600
- Material de anticaídas
- Acero inoxidable
- Conector de unidad
- Giratorio
- Mosquetón Twist-Lock
- Gancho de refuerzo de bloqueo
- Mosquetón Twist-Lock
- Gancho de resorte de bloqueo
- Conexión giratoria
- Conector del anticaídas
- Gancho de seguridad giratorio de bloqueo
- Material de anticaídas : Acero inoxidable
- Conector de unidad : Giratorio | Mosquetón Twist-Lock | Gancho de refuerzo de bloqueo|Mosquetón Twist-Lock|Gancho de resorte de bloqueo|Conexión giratoria
- Conector del anticaídas : Gancho de seguridad giratorio de bloqueo
- Resistencia de la compuerta del conector : 3,600