Líneas anticaídas autorretráctiles y limitadores de caídas personales
Anticaídas autorretráctil Miller DuraSeal™
Anticaídas autorretráctil Miller DuraSeal™
Evita que los contaminantes entren en la unidad con la tecnología sellada IP69K más alta de la industria
Además de cumplir con la norma IP68, Miller DuraSeal™ cumple con la norma IP69K, una prueba más estricta que requiere bajadas de alta presión/alta temperatura de rango cercano. El diseño Miller DuraSeal sella y protege completamente el sistema de frenos, el muelle eléctrico y los cojinetes para garantizar que estos componentes nunca estén expuestos a residuos, agua o productos químicos.
Sistema fabricado para durar, soporta múltiples caídas El robusto diseño del freno soporta múltiples caídas, mantiene el Miller DuraSeal™ en el campo, reduce su costo de propiedad.
Características y beneficios:
- Evita que los contaminantes entren en la unidad con la tecnología sellada IP69K más alta de la industria
- Diseñado para durar el diseño de freno reutilizable que soporta múltiples caídas
- Con el anticaídas reemplazable sobre el terreno se logra una reparación rápida y de bajo costo
- Reduce la fatiga y aumenta la productividad con unidades hasta un 30% más ligeras que las unidades selladas de la competencia
- La vida útil del producto se prolonga en los entornos más exigentes con componentes resistentes a la corrosión
Otros
- Resistencia de la compuerta del conector
- 3,600
- Conector de unidad
- Mosquetón
- Conector del anticaídas
- Mosquetón
- Material de anticaídas
- Acero inoxidable
Otros
- Resistencia de la compuerta del conector
- 3,600
- Conector de unidad
- Mosquetón
- Conector del anticaídas
- Mosquetón
- Material de anticaídas
- Acero inoxidable
- Conector de unidad : Mosquetón
- Conector del anticaídas : Mosquetón
- Material de anticaídas : Acero inoxidable
- Resistencia de la compuerta del conector : 3,600