Líneas anticaídas autorretráctiles y limitadores de caídas personales
Limitadores de caídas personales Miller Scorpion™
Limitadores de caídas personales Miller Scorpion™
Seguridad de movilidad mejorada
Requiere menos distancia de caída y evita riesgos de tropiezos. El indicador visual de carga indica cuándo debe retirarse la unidad del servicio.
Versatilidad
Acóplelo directamente al anillo en D del arnés para utilizarlo como limitador de caídas personal, o utilícelo como anticaídas retráctil tradicional.
Características y beneficios:
- Pequeño, diseño ligero de 2.9 libras (de 1.3 kg)
- Sistema de frenado de acero inoxidable de alta resistencia y activación rápida que detiene las caídas libres
- 9 ft (2.7 m)de capacidad de trabajo
- Variedad de conectores de anclaje integrales disponibles
- Modelos con capacidad de 400 libras (181.4 kg) disponibles bajo pedido
- No se requiere recertificación anual de fábrica
- Indicador visual de carga: indica que la unidad debe retirarse del servicio
- Sin conector
- Mosquetón de acero con cierre por torsión
- Grillete giratorio de acero inoxidable
- Mosquetón y grillete giratorio
- Gancho giratorio para anillo en D
- Gancho de resorte y grillete giratorio
- Gancho de seguridad de bloqueo y grillete giratorio
- Mosquetón de ojo cautivo
- Gancho de seguridad con cierre automático
- Gancho de resorte de bloqueo
- Gancho giratorio de resorte de bloqueo
- Gancho de seguridad giratorio de bloqueo
- Bucle trenzado para mosquetón
Otros
- Resistencia de la compuerta del conector
- 3,600
- Conector del anticaídas
- Gancho de varilla oscilante de bloqueo
- Gancho de broche de bloqueo
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Gancho giratorio de resorte de bloqueo
- Material de anticaídas
- Vectran
- Poliéster
- Vectran
- Poliéster
- Conector de unidad
- Gancho de seguridad
- Grillete giratorio
- Mosquetón
- Grillete giratorio
Otros
- Resistencia de la compuerta del conector
- 3,600
- Conector del anticaídas
- Gancho de varilla oscilante de bloqueo
- Gancho de broche de bloqueo
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Gancho giratorio de resorte de bloqueo
- Material de anticaídas
- Vectran
- Poliéster
- Vectran
- Poliéster
- Conector de unidad
- Gancho de seguridad
- Grillete giratorio
- Mosquetón
- Grillete giratorio
- Conector del anticaídas : Gancho de varilla oscilante de bloqueo | Gancho de broche de bloqueo|Gancho de seguridad de bloqueo|Gancho giratorio de resorte de bloqueo
- Material de anticaídas : Vectran|Poliéster | Vectran|Poliéster
- Conector de unidad : Gancho de seguridad | Grillete giratorio|Mosquetón|Grillete giratorio
- Resistencia de la compuerta del conector : 3,600