Líneas anticaídas autorretráctiles y limitadores de caídas personales
Limitadores de caídas personales Miller TurboLite™
Limitadores de caídas personales Miller TurboLite™
El precio económico y competitivo de los limitadores personales de caída (PFL) Miller TurboLite™ hace que las eslingas amortiguadoras de impacto queden obsoletas en el lugar de trabajo. Los trabajadores ya no necesitan “conmutar” el equipo para mantener una distancia de caída segura
Solución eficaz
Los exclusivos PFL TurboL TurboLite de 1.8 m (6 ft) y 2.74 m (9 ft) requieren menos distancia de caída que las eslingas amortiguadoras tradicionales, detienen al instante una caída libre en pulgadas.
Se puede personalizar
Con más de 75 opciones diferentes, hay una Miller TurboLite perfecta para el trabajo a mano.
Características y beneficios:
- Reduce los requisitos de eliminación de caídas
- Disponible en longitudes de 6 y 9 ft para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones
- Combinaciones de conectores de extremo de unidad y eslinga disponibles para PFL TurboLite de 9 y 6 ft
- Los conectores de aluminio livianos reducen el peso al tiempo que mantienen la resistencia necesaria para soportar a los trabajadores
- La carcasa de nylon de alta resistencia a los impactos y la cincha resistente a la abrasión proporcionan una larga vida útil
- Se fija directamente al anillo en D posterior de un arnés para mayor movilidad
- El pivote integral evita que el anticaídas se tuerza
- Con capacidad para un trabajador de hasta 181.4 kg (400 lb)
- Modelos dobles disponibles para amarre del 100%
- Cumple los requisitos de OSHA, ANSI Z359.14 Clase A y B y CSA Z259.2.2.
- El reemplazo ideal para una eslinga amortiguadora de 6 ft
- Ultra compacto y ligero
- Proporciona 9 ft de longitud de trabajo, una solución ideal para aplicaciones de andamios y separa lectura de pedidos
Otros
- Resistencia de la compuerta del conector
- 3,600
- Material de anticaídas
- Vectran
- Poliéster
- Poliéster
- Vectran
- Conector de unidad
- Mosquetón
- Gancho de presión
- Mosquetón
- Conector del anticaídas
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Gancho de presión de bloqueo
- Gancho de refuerzo de bloqueo
- Gancho de resorte de bloqueo
- Clasificación de borde
- Sí
Otros
- Resistencia de la compuerta del conector
- 3,600
- Material de anticaídas
- Vectran
- Poliéster
- Poliéster
- Vectran
- Conector de unidad
- Mosquetón
- Gancho de presión
- Mosquetón
- Conector del anticaídas
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Gancho de presión de bloqueo
- Gancho de refuerzo de bloqueo
- Gancho de resorte de bloqueo
- Clasificación de borde
- Sí
- Material de anticaídas : Vectran|Poliéster|Poliéster | Vectran
- Conector de unidad : Mosquetón | Gancho de presión|Mosquetón
- Conector del anticaídas : Gancho de seguridad de bloqueo|Gancho de presión de bloqueo | Gancho de refuerzo de bloqueo|Gancho de resorte de bloqueo
- Clasificación de borde : Sí
- Resistencia de la compuerta del conector : 3,600