Líneas anticaídas autorretráctiles y limitadores de caídas personales
Sistemas de protección contra caídas Miller Twin Turbo™ con conector de anilla D
Sistemas de protección contra caídas Miller Twin Turbo™ con conector de anilla D
Mayor productividad
Aumenta la productividad y la versatilidad del trabajador con libertad de movimiento, menos restrictiva que otras unidades del mercado.
Movilidad definitiva
Permite que los PFL TurboLite™ giren en múltiples direcciones para una mayor movilidad, la acción giratoria evita que la cincha se tuerza y se fije dentro de la unidad.
Características y beneficios:
- Repuesto para eslingas amortiguadoras de doble pata
- Diseño innovador que se conecta fácilmente a la mayoría de los arneses de protección contra caídas con anillos en D posteriores metálicos sin recubrimiento
- Una solución eficaz cuando se trabaja con una separación de caída baja
- El reparto de tejido trenzado se extiende/retrae sin interrupciones
- Fácil de usar y montar/desmontar
- Se adapta a la mayoría de los modelos Miller TurboLite™ PFL
Otros
- Resistencia de la compuerta del conector
- 3,600
- Conector del anticaídas
- Gancho de resorte de bloqueo
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Material de anticaídas
- Vectran
- Poliéster
- Conector de unidad
- Conector de anillo en D Twin turbo
Otros
- Resistencia de la compuerta del conector
- 3,600
- Conector del anticaídas
- Gancho de resorte de bloqueo
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Material de anticaídas
- Vectran
- Poliéster
- Conector de unidad
- Conector de anillo en D Twin turbo
- Conector del anticaídas : Gancho de resorte de bloqueo|Gancho de seguridad de bloqueo
- Material de anticaídas : Vectran|Poliéster
- Conector de unidad : Conector de anillo en D Twin turbo
- Resistencia de la compuerta del conector : 3,600