Detección de gas comercial
Panel de anuncios 301AP
El dispositivo de anuncios remoto proporciona una interfaz eficiente entre transmisores de gas y alarmas externas. • Especificaciones rápidas • Requisitos de energía:17 a 24 V de CA, 24 a 38 V de CC
Descripción general del producto
El 301AP representa a la última generación de paneles de anuncios remotos,e incorpora todas las funcionalidades (previamente existentes), como los indicadoresvisuales de lectura sencilla, las pantallas de nivel de alarma múltiple y las alarmas de fallas.En el 301AP se muestran lecturas del controlador 301C sin necesidad de programación porparte del usuario.El 301AP también incorpora 3 relés que se pueden activar desde el 301C, según especificaciones configuradas en el controlador.El 301AP ofrece las siguientes características claves:- Tres salidas de relés, para mayor funcionalidad
- Alarma sonora
- Indicadores de estado (LED) y pantalla LCD de lectura sencilla
- Interfaz de comunicación sólida con Modbus RS-485
Otros
- Funcionalidades
- Indicadores visuales de estado/pantalla LCD con luz de fondo
- Alarma sonora de 65 dbA que permite a los usuarios “escuchar”
- 3 salidas de relés de DPDT para mayor funcionalidad
Otros
- Funcionalidades
- Indicadores visuales de estado/pantalla LCD con luz de fondo
- Alarma sonora de 65 dbA que permite a los usuarios “escuchar”
- 3 salidas de relés de DPDT para mayor funcionalidad
- Funcionalidades : Indicadores visuales de estado/pantalla LCD con luz de fondo|Alarma sonora de 65 dbA que permite a los usuarios “escuchar”|3 salidas de relés de DPDT para mayor funcionalidad