Detección de gas comercial
301C Controller
El 301C, diseñado para una instalación y funcionamiento sencillos, monitorea y controla en forma continua gases tóxicos, gases combustibles y niveles peligrosos de oxígeno. • Especificaciones rápidas
Descripción general del producto
El uso de un protocolo de comunicación RS-485 Modbus direccionable, el 301C utiliza el cableado en cadena que requiere sólo 2 pares de cables para conectar hasta 96 transmisores en los 3 canales de entrada. Esto simplifica la instalación, a su vez, reducir los costos. Habilidades de promediación del 301C reducen significativamente los costos de operación y mantenimiento.
Zonificación / Averaging
El controlador 301C ofrece capacidades de zonificación únicas que permiten el cálculo del promedio y la comparación de múltiples lecturas de los sensores. La zonificación puede reducir los costos operacionales, garantizando que breves fluctuaciones localizadas registradas en un solo transmisor no se activan los relés. Por ejemplo, un coche al ralentí en una estructura de estacionamiento puede aumentar localmente una lectura en un transmisor cercano. En lugar de la activación de un ventilador, como resultado de la fluctuación localizada temporal, la zonificación puede ser utilizado para limitar la activación del relé hasta que la lectura promedio para una zona supera un punto de referencia. Esto puede reducir el tiempo de ejecución de los fans, produciendo un ahorro tanto en el consumo de energía y el desgaste. El 301C tiene la capacidad de gestionar las aportaciones de tres canales Modbus para un máximo de 96 transmisores y un máximo de 50 transmisores inalámbricos que se pueden asociar con un máximo de 126 zonas. Los transmisores pueden pertenecer a un número ilimitado de zonas, proporcionando la máxima flexibilidad operativa y control.
Características y ventajas adicionales:Fácil de Usar
- Cero mantenimiento
- Autocomprobación rápida y automática de calentamiento
- Pantalla alfanumérica continua
Barato y Fiable
- Modbus compatibles; con BACnet / IP disponibles
- Transmisores intercambiables capaces de detectar diferentes gases
- Se expande para manejar hasta 96 transmisores o módulos de relé
- Retardos programables
- Reloj de tiempo integrado permite la programación de las operaciones del sistema
- Operación Flexible
- Gama completa de indicadores visuales y niveles integrados de alarma 65dBA
- Relés totalmente programables (se pueden establecer como prueba de fallos o no)
Otros
- Funcionalidades
- Fácil de utilizar y libre de mantenimiento
- Autodiagnóstico y calentamiento rápidos y automáticos
- Bajos costos de instalación
Otros
- Funcionalidades
- Fácil de utilizar y libre de mantenimiento
- Autodiagnóstico y calentamiento rápidos y automáticos
- Bajos costos de instalación
- Funcionalidades : Fácil de utilizar y libre de mantenimiento|Autodiagnóstico y calentamiento rápidos y automáticos|Bajos costos de instalación