Detección de gas comercial
301EM-20 Controller
El módulo de expansión 301M funciona como controlador de hasta cuatro sensores de gas refrigerante remotos y detecta una amplia variedad de gases. • Especificaciones rápidas 29 a 38 V de CC, 2 A como máximo a 29 V de CC
Descripción general del producto
El 301EM, que se configura en forma sencilla para cumplir con los requisitos de los estándares mecánicos ASHRAE 15 y B-52, y con el Código Mecánico Internacional, se utiliza comúnmente para optimizar la detección de gas en salas de máquinas y refrigeración.
Un complemento completo de sensores (entre los que se incluyen sensores de sustancias tóxicas, oxígeno y gases combustibles, y una línea completa de sensores de refrigerante), bocinas, luces estroboscópicas y paneles remotos, proporciona mayor flexibilidad para adaptarse a una variedad de soluciones de sistemas de detección de gas.
Cumplimiento del estándar mecánico ASHRAE n.º 15-2001 y del código B-52
Los estándares de seguridad ASHRAE y B-52 se han establecido para minimizar el riesgo y proteger la seguridad del personal de las salas de máquinas y el medio ambiente en general.El controlador para salas de máquinas 301EM, que se encuentra disponible con una configuración especial, ha sido diseñado cuidadosamente para satisfacer y superar estos exigentes estándares.El modelo Vulcain 301EM ha sido configurado para ofrecer la activación automática del ventilador, la bocina y las luces estroboscópicas, además de la activación manual del ventilador.El relé de enganche para el reconocimiento manual de la alarma, la llave silenciosa para la desactivación manual de la bocina, las salidas incorporadas de 24 V de CC para el accionamiento de la bocina y los 2 accesorios de vidrio delgado del interruptor para la activación manual de la alarma garantizan un rendimiento óptimo.
Características y beneficios adicionales:
Utilización sencilla
- Pantalla LCD de lectura sencilla
- Capacidades de autodiagnóstico
- Respuesta rentable para la instalación en ubicaciones peligrosas
Funcionamiento flexible
- Capaz de funcionar con hasta cuatro sensores remotos a la vez
- Varios tipos de sensores disponibles para detectar de forma simultánea una variedad de gases diferentes
- Comunicación sólida y confiable con RS-485 Modbus
- Tres salidas de alarma de 24 V de CC y cuatro salidas de 4 a 20 mA
Medidas de seguridad
- Cuatro relés totalmente programables
- Tres niveles de alarma con indicadores visuales y alarma sonora incorporados
Opciones convenientes
- Cómodo funcionamiento autónomo o en red
Otros
- Funcionalidades
- Cómodo funcionamiento autónomo o en red
- Capacidades de autodiagnóstico
- Pantalla LCD de lectura sencilla
Otros
- Funcionalidades
- Cómodo funcionamiento autónomo o en red
- Capacidades de autodiagnóstico
- Pantalla LCD de lectura sencilla
- Funcionalidades : Cómodo funcionamiento autónomo o en red|Capacidades de autodiagnóstico|Pantalla LCD de lectura sencilla