Detección de gas comercial
Manning VL
Control continuo en busca de posibles fugas en los conductos de ventilación de los sistemas de refrigeración.• Especificaciones rápidas • Sensor is embedded in a 2” forged steel bull plug • Four-point terminal strip to connect sensor and pre-amp
Descripción general del producto
El sensor Manning para conductos de ventilación verifica en forma continua los cabezales de los conductos en busca de amoníaco y fluorocarburos.El sensor Manning para conductos de ventilación (VL) está diseñado para realizar verificaciones continuas en busca de altas concentraciones de amoníaco o de fluorocarburos en los conductos de ventilación de los sistemas de refrigeración.
Las altas concentraciones de gases refrigerantes en los conductos de ventilación representan advertencias de sobrepresión o de fugas en las válvulas de alivio.Cualquiera de estos problemas puede ser peligroso para los empleados y para los equipos.El desperdicio de refrigerantes genera altos costos y puede implicar horas de trabajo adicionales y períodos de inactividad en la planta.
El sensor VL está diseñado para ser instalado en conductos de ventilación para refrigeración e incluye un conector en forma de “T” de 2”, un tapón y una boquilla de acero fundido.
El sensor se encuentra alojado en un tapón calibrador de acero forjado de 2” y contiene una regleta de terminales de cuatro puntos para la conexión eléctrica con el preamplificador.El preamplificador de salida lineal de 4 a 20 mA se aloja en un recinto separado.
El detector de fugas para conductos de ventilación Manning está diseñado para conectarse por medios electrónicos con todos los dispositivos de lectura Honeywell Analytics y ser controlado por ellos, o para enviar señales a un PLC en forma directa.
Características y beneficios adicionales
Aplicaciones
- Monitoreo de conductos de ventilación de sistemas de refrigeración en busca de amoníaco o fluorocarburos
- Salas de equipos
- Sistemas de refrigeración
- Mejora la seguridad del personal, de los productos, y de los equipos
- Conjunto de sensor de altísima confiabilidad
- Calibración y ajuste sencillos
- Instalación sencilla
- Monitoreo continuo
- Posibilidad de reducción de las tasas de seguros
- Entrada directa a sistemas de alarma centrales
- Salida lineal de 4 a 20 mA
Otros
- Funcionalidades
- Conjunto de sensor de altísima confiabilidad
- Instalación sencilla
- Capacidad para reducir la tasa de seguros
Otros
- Funcionalidades
- Conjunto de sensor de altísima confiabilidad
- Instalación sencilla
- Capacidad para reducir la tasa de seguros
- Funcionalidades : Conjunto de sensor de altísima confiabilidad|Instalación sencilla|Capacidad para reducir la tasa de seguros