Detección de gas comercial
Sensepoint XCL
Sensepoint XCL es un detector de gases fijo que ofrece la seguridad y el cumplimiento que usted espera, además de rentabilidad y facilidad de uso que ni se imagina.
Descripción general del producto
Gracias a que Honeywell utiliza tecnología Bluetooth de baja energía (BLE, por sus siglas en inglés), usted puede instalar, poner en funcionamiento y mantener su detector de gases Sensepoint XCL, todo desde la palma de su mano. Simplemente conecte el detector con su teléfono inteligente, luego utilice la aplicación del detector de gases Sensepoint XCL de Honeywell para realizar muchas tareas de forma inalámbrica, como por ejemplo ajustar puntos fijos para controlar los códigos de falla, desde hasta 10 metros de distancia.
Todo lo que necesita para la instalación se encuentra a su disposición, organizado para un inicio rápido y práctico. Utilice nuestra plantilla de perforación simple y un conjunto de herramientas estándar para la instalación. Y para la calibración inicial, todo lo que necesita es nuestra aplicación de detección de gases en su teléfono inteligente y un cilindro de gas de calibración (no se necesita orientación por radioteléfono con el puesto de mando). Utilice la aplicación para crear un perfil para el detector, elija puntos fijos de alarma, realice procedimientos de prueba y genere automáticamente un informe de funcionamiento, que pueda enviar desde su teléfono a otras personas o almacenar para un fácil acceso en una inspección de seguridad. No se necesita documentación.
La experiencia basada en teléfonos inteligentes Sensepoint XCL reduce considerablemente el tiempo que invierte en el mantenimiento del detector de gases. Para el reemplazo del sensor, simplemente quite un tornillo en la placa de protección, y nuestra aplicación lo guiará sobre el resto. Y cuando realiza controles de mantenimiento, nuestra aplicación colocará información de diagnóstico en la palma de su mano.
Además puede ahorrar tiempo valioso con la fácil generación de informes en la aplicación del teléfono inteligente. Independientemente que necesite un informe de mantenimiento para un determinado detector o antecedentes sobre los gases para una auditoria de seguridad, seleccione el informe adecuado en la aplicación y envíelo a otras personas interesadas, o guárdelo para recuperarlo fácilmente.
Para un sistema de detección de pérdidas de gas completo, Sensepoint XCL cuenta con el socio ideal en Touchpoint Plus, un controlador configurable y fácil de usar para hasta dieciséis canales de detección de gases. Encuentre más información acerca de Touchpoint Plus Aquí
Otros
- Funcionalidades
- Salida de gases integral para lugares de difícil acceso
- Compatible con Touchpoint Plus y otros controladores estándares en la industria
- Gestione instalación, funcionamiento y mantenimiento desde la aplicación del detector de gases en su teléfono inteligente
- Carcasa simple y sólida con la más fácil instalación y mantenimiento
- El diseño estético se funde en el entorno
Otros
- Funcionalidades
- Salida de gases integral para lugares de difícil acceso
- Compatible con Touchpoint Plus y otros controladores estándares en la industria
- Gestione instalación, funcionamiento y mantenimiento desde la aplicación del detector de gases en su teléfono inteligente
- Carcasa simple y sólida con la más fácil instalación y mantenimiento
- El diseño estético se funde en el entorno
- Funcionalidades : Salida de gases integral para lugares de difícil acceso|Compatible con Touchpoint Plus y otros controladores estándares en la industria|Gestione instalación, funcionamiento y mantenimiento desde la aplicación del detector de gases en su teléfono inteligente|Carcasa simple y sólida con la más fácil instalación y mantenimiento|El diseño estético se funde en el entorno