Industrial fijo
Serie 705 HT de sensores de gases inflamables
Detectores de gas inflamable a prueba de explosiones con certificación UL y versión para temperaturas altas, con certificación hasta los 150 °C. • Especificaciones rápidas • Intervalo de temperatura de funcionamiento
Descripción general del producto
El sensor Modelo 705 para altas temperaturas se ha diseñado específicamente para la detección de gas combustibles en áreas peligrosas de alta temperatura. Entre las aplicaciones típicas se incluyen recintos de turbinas y hornos de secado empleados para máquinas de impresión y revestimientos a base de solventes.
Para estas aplicaciones se requiere un sensor que proporcione un detección confiable y estable, y así permita configuraciones de alarmas de nivel bajo en un intervalo de temperatura amplio.
Mediante el uso de un par de elementos de detección de gases combustibles resistentes a las sustancias tóxicas Sieger especialmente combinados, el sensor Modelo 705 para altas temperaturas tiene una línea de referencia muy estable que permite establecer puntos de activación de la alarma en niveles bajos de hasta el 5 % LEL en un rango de temperatura de -25 a 150 °C (de -3 a 302 °F).Es posible configurar el rango de medición de gas de 0-20 a 0-100 % LEL según el tipo de controlador utilizado.
Los elementos de detección se encuentran en un conjunto a prueba de explosiones aprobado para áreas peligrosas y con certificación UL, y ofrecen una salida de puente con 3 cables mV estándar que pueden conectarse a un dispositivo de control adecuado o convertirse a una señal de salida analógica mediante un transmisor de campo.
Características y beneficios adicionales:
Excelente rendimiento
- Certificación para funcionamiento en sitios peligrosos a temperaturas de hasta +150 °C (+302 °F)
- Puntos de activación de alarma bajos de hasta el 5 % LEL
- Velocidad de respuesta rápida
- Sensores resistentes a sustancias tóxicas
- Bajo consumo de energía
.
- Sensor desechable de bajo costo
- Vida útil típica de más de 5 años
.
- Detectores “Sieger” especialmente combinados que proporcionan la más alta estabilidad
- Tecnología comprobada del líder mundial en detección de gas combustible
.
- Intervalos de medición de 0-20 a 0-100 % LEL
- Amplia variedad de accesorios
.
- Recinto a prueba de explosiones aprobado por UL
- Fabricación en aluminio de primera calidad
Otros
- Funcionalidades
- Fabricación en aluminio de primera calidad
- Alta velocidad de respuesta y bajo consumo de energía
- Más de 5 años de vida útil
Otros
- Funcionalidades
- Fabricación en aluminio de primera calidad
- Alta velocidad de respuesta y bajo consumo de energía
- Más de 5 años de vida útil
- Funcionalidades : Fabricación en aluminio de primera calidad|Alta velocidad de respuesta y bajo consumo de energía|Más de 5 años de vida útil