Industrial fijo
Detector de incendios y llamas FS20X
El detector FS20X, integrante de la línea de detectores de llamas eletroópticos FSX, representa un enorme avance en la integración de tecnologías de detección de los espectros infrarrojo y ultravioleta. • Especificaciones rápidas
Descripción general del producto
Basado en el altamente exitoso y confiable detector SS4, el detector FS20X representa en enorme avance en la integración de tecnologías de detección de los espectros infrarrojo y ultravioleta. FS20X es un detector de incendios y llamas de espectro múltiple que cubre los espectros ultravioleta (UV)/doble infrarrojo (IR)/visible (VIS) con un sensor ciego a la luz solar ultravioleta.El detector FS20X muestra una respuesta más rápida sin falsas alarmas sobre una gama de temperaturas más amplio y con un intervalo de detección mucho más largo en comparación con los detectores UV/IR convencionales..
Los detectores ultravioletas (UV)/infrarrojos (IR) convencionales basados en tecnología más antigua, que utilizan sensores IR de banda estrecha de 4,3 micrones, no responden a incendios con humo o si la lente del detector está contaminada con petróleo y otras sustancias, dado que las señales UV y de 4,3 micrones se ven atenuadas, oscurecidas o absorbidas por el humo denso o las contaminaciones de la lente del detector.Además, estos detectores UV/IR basados en tecnologías antiguas no emiten alarma ante ningún incendio si están instalados detrás del vidrio de una ventana común..
Los microprocesadores duales ofrecen un alto nivel de funcionamiento a prueba de fallas combinado con un desempeño rápido y confiable.El microprocesador maestro ejecuta un muestreo digital de alta velocidad y cálculos de procesamiento de señales, mientras que el microprocesador esclavo maneja diversos datos de los sensores, ejecuta comunicaciones y autodiagnósticos, y ofrece versatilidad de interfaz y memoria adicional para almacenar datos en el registro de eventos y FirePic™..
El detector FS20X cuenta con un límite de detección de más de 200 pies (configuración de muy alta sensibilidad) para la detección de un incendio de referencia causado por heptano de un pie cuadrado, y tiene un cono de visión mucho mayor en cobertura volumétrica que la mayoría de los detectores UV/IR.Esto significa que se pueden utilizar menos detectores, en comparación con lo que ocurre con los detectores de otros fabricantes..
Características y beneficios adicionales:.
- Infrarrojo WideBand IR™ patentado* combinado con ultravioleta
- Límite de detección de más de 200 pies a un incendio causado por heptano de 1 pie cuadrado
- Análisis Electronic Frequency Analysis™ patentado*
- Sensor del espectro visible para una óptima eliminación de falsas alarmas
- Sensibilidades de detección seleccionables
- Cono de visión 100 % completo de 90 grados ciego a la luz solar
- Microprocesadores duales para un desempeño confiable
- Reloj en tiempo real para obtener la hora exacta de los eventos
- FirePic™: Almacenamiento de datos de hasta 6 eventos anteriores a un incendio
- Registro de eventos: Hasta 200 eventos con marca de fecha y hora
- Comunicación mediante ModBus RS-485 incorporada
- Salida analógica de 4 a 20 mA no aislada incorporada (con selección de emisor o receptor)
- Relés de verificación de alarma, falla e incendio.
- Autodiagnóstico electrónico y de recorrido óptico automático
- El intervalo de temperatura de funcionamiento más amplio
- Módulo de componentes electrónicos patentado* para la protección de componentes con terminaciones enchufables para fácil instalación en el campo
- Dos entradas para conductos NPT de ¾” O 25 mm
- Bajo consumo de energía
- Alta inmunidad contra la interferencia de radiofrecuencia (RFI) y electromagnética (EMI)
- Con aprobación de FM
.
- Detecta incendios iniciados por combustibles a base de hidrocarburos u otros compuestos en todas las condiciones ambientales
- Inmunidad a las soldaduras con arco
- Rechazo de falsas alarmas en todas las condiciones ambientales
- Mantenimiento mínimo para un funcionamiento sin problemas
- Software de PC y módulo de interfaz (FSIM) para gráficos de diagnóstico de fallas en tiempo real (RTG), y descarga de FirePics™ y registro de eventos
- Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones
.
.
.
Otros
- Funcionalidades
- Intervalo superior a 200 pies para incendios de 1 pie cuadrado ocasionados por heptano
- Detecta incendios iniciados por combustibles a base de hidrocarburos u otros compuestos en todas las condiciones ambientales
- Inmunidad a las soldaduras con arco
Otros
- Funcionalidades
- Intervalo superior a 200 pies para incendios de 1 pie cuadrado ocasionados por heptano
- Detecta incendios iniciados por combustibles a base de hidrocarburos u otros compuestos en todas las condiciones ambientales
- Inmunidad a las soldaduras con arco
- Funcionalidades : Intervalo superior a 200 pies para incendios de 1 pie cuadrado ocasionados por heptano|Detecta incendios iniciados por combustibles a base de hidrocarburos u otros compuestos en todas las condiciones ambientales|Inmunidad a las soldaduras con arco