Industrial fijo
Detector de llamas FS24X
Sofisticados algoritmos de software y microprocesadores duales garantizan que FS24X presente el mejor desempeño en detección de incendios combinado con un rechazo óptimo de falsas alarmas. • Especificaciones rápidas
Descripción general del producto
El detector FS24X representa a la tecnología de espectro múltiple Triple IR (IR/IR/IR/visible) de última generación para detectores de incendios y llamas, y forma parte de la línea FSX de detectores de incendios electroópticos de tecnología avanzada.Con nuestra tecnología de detección patentada* WideBand IR™, WideBand de 4,3 micrones IR™ y Visible, el detector FS24X representa un enorme avance en la detección de incendios y llamas.Sofisticados algoritmos de software y microprocesadores duales garantizan que FS24X presente el mejor desempeño en detección de incendios combinado con un rechazo óptimo de falsas alarmas..
La tecnología infrarroja WideBand IR™, que usa sensores Quantum de estado sólido y alta velocidad permite la detección de todo tipo de incendios, generados o no por hidrocarburos, en todas las condiciones climáticas.Si la señal del detector se bloquea debido al vidrio de una ventana común, los sensores WideBand IR patentados emiten una alarma de todos modos, aunque con una sensibilidad reducida y un tiempo de respuesta más prolongado..
Los microprocesadores duales ofrecen un alto nivel de funcionamiento a prueba de fallas combinado con un desempeño rápido y confiable.El microprocesador maestro ejecuta un muestreo digital de alta velocidad y cálculos de procesamiento de señales, mientras que el microprocesador esclavo maneja diversos datos de los sensores, ejecuta comunicaciones y autodiagnósticos, y ofrece versatilidad de interfaz y memoria adicional para almacenar datos en el registro de eventos y FirePic™..
La línea de detectores FSX incluye el dispositivo patentado* FirePic para almacenamiento de datos y recuperación de la información.FirePic™ registra los datos anteriores al incendio, que pueden recuperarse desde la memoria flash no volátil del detector para un análisis posterior a un incendio y una averiguación de la causa del incendio.Además, el exclusivo Real-Time Graphing (RTG™) permite ver los datos que el detector en realidad ve.Una combinación de resultados convierte al FS24X en un detector realmente versátil para cumplir con los exigentes requisitos de la industria de hoy.
Los límites de detección de FS24X son de más de 200 pies (configuración de muy alta sensibilidad) para la detección de un incendio de referencia causado por heptano de un pie cuadrado, y tiene un cono de visión mucho mayor en cobertura volumétrica que cualquier otro detector infrarrojo de espectro múltiple.Esto significa que se pueden utilizar menos detectores, en comparación con lo que ocurre con los detectores de otros fabricantes..
Características y beneficios adicionales:.
Características.
- Tecnología WideBand IR™ patentada*
- Análisis Electronic Frequency Analysis™ patentado*
- Sensor del espectro visible para una óptima eliminación de falsas alarmas
- Sensibilidades de detección seleccionables
- Campo de visión:.Cono de visión de 110º 100 % completo (también hay un modelo con cono de visión de 90º 100 % completo disponible)
- Microprocesadores duales para un desempeño confiable
- Reloj en tiempo real para obtener la hora exacta de los eventos
- FirePic™: Almacenamiento de datos de eventos anteriores al incendio
- Registro de eventos con marca de fecha y hora
- Comunicación mediante ModBus RS-485
- Salida analógica de 4 a 20 mA no aislada (emisor o receptor)
- Relés de verificación de alarma, falla e incendio.
- Autodiagnóstico electrónico y de recorrido óptico automático
- El intervalo de temperatura de funcionamiento más amplio
- Módulo de componentes electrónicos patentado* para la protección de componentes con terminaciones enchufables para fácil instalación en el campo
- Dos entradas para conductos NPT de ¾” O 25 mm
- Bajo consumo de energía
- Alta inmunidad contra la interferencia de radiofrecuencia (RFI) y electromagnética (EMI)
- Aprobaciones de FM, ATEX y CE
- Cumple con los requisitos SIL 2 .
.
Beneficios.
- Detecta incendios iniciados por combustibles a base de hidrocarburos u otros compuestos en todas las condiciones ambientales
- Resultados seleccionables por el usuario
- Rechazo óptimo de falsas alarmas en todas las condiciones ambientales
- Mantenimiento mínimo para un funcionamiento sin problemas
- Software de PC y módulo de interfaz (FSIM) para gráficos de diagnóstico de fallas en tiempo real (RTG), y descarga de FirePics™ y registro de eventos
- Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones
- Fácil reemplazo del módulo de componentes electrónicos
- Lámparas de prueba para pruebas manuales
.
.
Otros
- Funcionalidades
- Rechazo óptimo de falsas alarmas
- Resultados que el usuario puede seleccionar
- Detecta incendios iniciados por combustibles a base de hidrocarburos u otros compuestos en todas las condiciones ambientales
Otros
- Funcionalidades
- Rechazo óptimo de falsas alarmas
- Resultados que el usuario puede seleccionar
- Detecta incendios iniciados por combustibles a base de hidrocarburos u otros compuestos en todas las condiciones ambientales
- Funcionalidades : Rechazo óptimo de falsas alarmas|Resultados que el usuario puede seleccionar|Detecta incendios iniciados por combustibles a base de hidrocarburos u otros compuestos en todas las condiciones ambientales