Industrial fijo
FS24X Plus
El FS24X Plus es un detector de llama triple IR que utiliza la tecnología infrarroja WideBand IR™ de Honeywell para detectar incendios de hidrocarburos e hidrógeno antes de que crezcan, incluso en presencia de lluvia, niebla y humo.
Diseñado para ubicaciones peligrosas, el FS24X Plus cuenta con varias certificaciones marinas y está clasificado como SIL2 para aplicaciones de sistemas instrumentados de seguridad.
Características y ventajas:
- Detección fiable
- Respuesta rápida a una amplia gama de incendios de hidrocarburos e hidrógeno incluso en condiciones de baja visibilidad
- Diagnósticos avanzados, incluida la claridad de la ventana para mantener la protección del lugar Fácil de usar
- Parasol y soporte de montaje estándar o marino incluidos para colocar rápida y fácilmente el detector en una ubicación óptima
- El potente software FlameManager sustituye a los interruptores DIP heredados para la configuración del detector y proporciona diagnósticos simplificados y FirePics™ posteriores al evento
- El anillo HALO LED multicolor de alta visibilidad proporciona una indicación clara del estado del dispositivo desde una distancia de hasta 15 m, incluso en entornos exteriores con mucha luz
- Especificaciones rápidas:
- Los sensores gran angular y largo alcance detectan incendios a 60 m (200 pies) para n-Heptano de 0,1 m2 (1 pie2)
- Múltiples salidas, incluidas 4-20 mA, relés, HART® y comunicación Modbus, todas de serie
- Responde a una amplia gama de incendios de hidrocarburos como n-Heptano, Metano, Butano, Propano, Etanol, Metanol, Diesel, Queroseno, JP-4 e IPA, así como Hidrógeno
- Velocidad de respuesta promedio de 5 segundos
Marca
- Marca
- Honeywell
Dimension & Weight
- Peso
- Aluminio: 1,7 kg (3,7 lbs), Acero inoxidable: 3,4 kg (7,4 lbs)
Intervalo
- Rango de humedad
- 0-99% humedad relativa
Alarm
- Configuración de alarma
- 2,4 vatios (alarma)
Analog
- Tipo de señal de salida analógica
- 4-20 mA estándar
- Número de salidas analógicas
- 1
Certifications
- Certificaciones: desempeño
- EN54-10: Clase1 (Sensibilidades media, alta y muy alta), Clase 2 (Baja sensibilidad)
- FM3260
- Certificaciones - Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67
- CCC – Pendiente
- CFMus: Clase I, Div 1, Grps A,B,C,D; Clase II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- CUTR – Pendiente
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- Certificaciones - Otro
- Homologación marítima según ABS, Lloyds, BV, DNV
- IEC61508 SIL 2 Certificado por TUV Sud
Connector
- Tipo de conector
- 2 x M25 o 2 x ¾" NPT Entradas
Datalogging
- Registro de datos
- 5000 eventos y diez FirePics™ de 30 segundos
Material
- Material
- Acero inoxidable 316
- Aluminio bajo en cobre con pintura de grado marino
Relay
- Carga nominal del relevador
- 2A a 32 VCC
- Configuración de salida
- Alarma, fallo y auxiliar
- Relevador incluido
- Sí
Sensor
- Método de detección
- IR triple
Voltage & Current
- Corriente máxima de funcionamiento
- 12 vatios (máx.) = con calefactor ENCENDIDO ciclo de trabajo del 100
- Corriente de operación
- 1,8 vatios (nominal)
Additional Specifications
- Activación de relevador predeterminada
- Unipolar de doble efecto (SPDT)
- Número de salidas de relevador
- 3
- Protección contra el ingreso
- IP66/67
- Indicadores visuales
- Anillo luminoso halo LED - Verde, Amarillo, Rojo
- Tiempo de respuesta
- Normalmente, 5 segundos y un máximo de 10 segundos
- Clasificación NEMA
- Tipo 4X
- Piezas de repuesto
- FS24XP-PUCK
Marca
- Marca
- Honeywell
Dimension & Weight
- Peso
- Aluminio: 1,7 kg (3,7 lbs), Acero inoxidable: 3,4 kg (7,4 lbs)
Intervalo
- Rango de humedad
- 0-99% humedad relativa
Alarm
- Configuración de alarma
- 2,4 vatios (alarma)
Analog
- Tipo de señal de salida analógica
- 4-20 mA estándar
- Número de salidas analógicas
- 1
Certifications
- Certificaciones: desempeño
- EN54-10: Clase1 (Sensibilidades media, alta y muy alta), Clase 2 (Baja sensibilidad)
- FM3260
- Certificaciones - Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67
- CCC – Pendiente
- CFMus: Clase I, Div 1, Grps A,B,C,D; Clase II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- CUTR – Pendiente
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- Certificaciones - Otro
- Homologación marítima según ABS, Lloyds, BV, DNV
- IEC61508 SIL 2 Certificado por TUV Sud
Connector
- Tipo de conector
- 2 x M25 o 2 x ¾" NPT Entradas
Datalogging
- Registro de datos
- 5000 eventos y diez FirePics™ de 30 segundos
Material
- Material
- Acero inoxidable 316
- Aluminio bajo en cobre con pintura de grado marino
Relay
- Carga nominal del relevador
- 2A a 32 VCC
- Configuración de salida
- Alarma, fallo y auxiliar
- Relevador incluido
- Sí
Sensor
- Método de detección
- IR triple
Voltage & Current
- Corriente máxima de funcionamiento
- 12 vatios (máx.) = con calefactor ENCENDIDO ciclo de trabajo del 100
- Corriente de operación
- 1,8 vatios (nominal)
Additional Specifications
- Activación de relevador predeterminada
- Unipolar de doble efecto (SPDT)
- Número de salidas de relevador
- 3
- Protección contra el ingreso
- IP66/67
- Indicadores visuales
- Anillo luminoso halo LED - Verde, Amarillo, Rojo
- Tiempo de respuesta
- Normalmente, 5 segundos y un máximo de 10 segundos
- Clasificación NEMA
- Tipo 4X
- Piezas de repuesto
- FS24XP-PUCK
- Marca : Honeywell
- Peso : Aluminio: 1,7 kg (3,7 lbs), Acero inoxidable: 3,4 kg (7,4 lbs)
- Rango de humedad : 0-99% humedad relativa
- Configuración de alarma : 2,4 vatios (alarma)
- Tipo de señal de salida analógica : 4-20 mA estándar
- Número de salidas analógicas : 1
- Certificaciones: desempeño : EN54-10: Clase1 (Sensibilidades media, alta y muy alta), Clase 2 (Baja sensibilidad)|FM3260
- Certificaciones - Hazloc : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67|CCC – Pendiente|CFMus: Clase I, Div 1, Grps A,B,C,D; Clase II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X|CUTR – Pendiente|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|INMETRO
- Certificaciones - Otro : Homologación marítima según ABS, Lloyds, BV, DNV|IEC61508 SIL 2 Certificado por TUV Sud
- Tipo de conector : 2 x M25 o 2 x ¾" NPT Entradas
- Registro de datos : 5000 eventos y diez FirePics™ de 30 segundos
- Material : Acero inoxidable 316|Aluminio bajo en cobre con pintura de grado marino
- Carga nominal del relevador : 2A a 32 VCC
- Configuración de salida : Alarma, fallo y auxiliar
- Relevador incluido : Sí
- Método de detección : IR triple
- Corriente máxima de funcionamiento : 12 vatios (máx.) = con calefactor ENCENDIDO ciclo de trabajo del 100
- Corriente de operación : 1,8 vatios (nominal)
- Activación de relevador predeterminada : Unipolar de doble efecto (SPDT)
- Número de salidas de relevador : 3
- Protección contra el ingreso : IP66/67
- Indicadores visuales : Anillo luminoso halo LED - Verde, Amarillo, Rojo
- Tiempo de respuesta : Normalmente, 5 segundos y un máximo de 10 segundos
- Clasificación NEMA : Tipo 4X
- Piezas de repuesto : FS24XP-PUCK