Industrial fijo
Serie FSL 100 de detectores de llama
La serie FSL 100 de detectores de llama para comercio/industria ligera de Honeywell facilita la cobertura de las zonas con riesgo de incendio en muchos tipos de aplicaciones. Fácil instalación, configuración y operación.
Descripción general del producto
El detector de llama optoelectrónico más innovador de Honeywell Analytics con un amplio rango de detección de fuego en industria ligera. .Una vasta gama media de detectores de llama ópticos se incorpora a los productos HA FSX de gama alta. Para gran variedad de aplicaciones de protección contra incendios en interiores y exteriores. 3 versiones cubren un amplio espectro de fuegos con llama: ultravioleta (UV), ultravioleta/infrarrojo (UV/IR) y triple infrarrojo (IR3)..
Detecta gran variedad de fuegos de hidrocarburos y sin hidrocarburos
La detección de gran variedad de fuegos con llama de hidrocarburos y sin hidrocarburos permite cubrir cualquier campo de aplicación..
Amplio ángulo visual
La detección óptica de la energía radiante dentro de un sólido ángulo de campo visual cubre vastas zonas de riesgo. El sencillo soporte de montaje opcional permite instalar el detector FSL 100 y alinearlo para cubrir el peligro..
Respuesta veloz
Mucho más rápida que otras tecnologías, reacciona a los fuegos con llama en segundos, lo que permite una respuesta más veloz al peligro antes de que se propague el incendio...FM Clase 1, 2 & 3 Div2Puede instalarse en interiores, exteriores y áreas peligrosas a una distancia típica de una Div 1..
Certificaciones de desempeño FM 3260
Desempeño de detector de llama certificado para FM 3260..
Salida de corriente y relé (falla y alarma)
Relés de alarma/falla y salida analógica escalonada para una conectividad sencilla..
Prueba automática integrada e indicadores luminosos fáciles de usar
FSL 100 monitorea su estado interno continuamente. Los indicadores luminosos facilitan el chequeo de operación y campo visual.
Otros
- Funcionalidades
- Pruebas automáticas e indicadores luminosos para un chequeo y mantenimiento sencillos
- Robustos, fáciles de instalar y configurar; ángulo amplio y respuesta veloz
- Detectores de llama UV, UV/IR e IR3 para cubrir un amplio rango de aplicaciones
Otros
- Funcionalidades
- Pruebas automáticas e indicadores luminosos para un chequeo y mantenimiento sencillos
- Robustos, fáciles de instalar y configurar; ángulo amplio y respuesta veloz
- Detectores de llama UV, UV/IR e IR3 para cubrir un amplio rango de aplicaciones
- Funcionalidades : Pruebas automáticas e indicadores luminosos para un chequeo y mantenimiento sencillos|Robustos, fáciles de instalar y configurar; ángulo amplio y respuesta veloz|Detectores de llama UV, UV/IR e IR3 para cubrir un amplio rango de aplicaciones