Industrial fijo
OELD (Optima Excel Local Display)
La OELD es una caja de conexión inteligente para los detectores de gas Searchpoint Optima Plus o Searchline Excel. Además de funcionar como un puente de comunicaciones de 4 a 20 miliamperios (mA) entre el detector y el controlador
Descripción general del producto
La pantalla local Optima Excel (OELD) es una caja de conexión inteligente para los detectores infrarrojos Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel para hidrocarburos inflamables. Además de brindar un puente de comunicaciones de 4 a 20.mA entre el detector y el controlador, la pantalla local del sensor de gas incluye una pantalla LCD para la lectura y la información de estado, un indicador de “semáforo” que muestra el estado del detector a simple vista y conectividad Bluetooth de baja energía (BLE) para realizar mantenimiento simplificado y no invasivo. Conecte la OELD a nuestro teléfono inteligente robusto e intrínsecamente seguro: utilice la aplicación de la OELD para teléfonos inteligentes para interactuar con el detector de gas desde hasta 10 metros de distancia..
Mantenimiento simplificado con tecnología conocida de teléfonos inteligentes
Cuando conecta un teléfono inteligente a la caja de conexión inteligente de la OELD, puede realizar varias tareas en los detectores Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel de manera inalámbrica. Utilice la aplicación móvil de la OELD para especificar el gas objetivo, configurar los valores prestablecidos de las alarmas, realizar calibraciones individuales, acceder a los registros de los eventos, llevar a cabo diagnósticos, verificar el estado del detector y más, sin necesidad de recorrer la sala de control ni abrir la cubierta del detector de gas. Esto permite omitir trabajos pesados como la obtención de los permisos, la desclasificación del área o la incorporación de personal. En el caso de los detectores en ubicaciones difíciles de alcanzar o en un conducto, puede ubicar la caja de conexión inteligente de la OELD correspondiente en una ubicación de fácil acceso y utilizar la aplicación de la OELD para teléfonos inteligentes para interactuar con el detector de manera inalámbrica..
La caja de conexión inteligente de la
OELD con visibilidad a simple vista cuenta con luces indicadoras brillantes visibles a la distancia. La luz verde indica el funcionamiento normal, la luz amarilla indica una falla y la luz roja indica una alarma. La pantalla LCD proporciona información en la pantalla local del detector de gas y muestra claramente lecturas en tiempo real del estado del detector, como el gas que se supervisa, la concentración local de gas y las unidades de medición, para brindarle fácil acceso a la información del estado..
Detección de gas que se adapta a su manera de trabajar
La aplicación de la OELD para teléfonos inteligentes brinda al usuario familiarizado la experiencia que espera, junto con tecnología de detección de gas diseñada para mantenerlo seguro mientras simplifica el trabajo. Simplifica el mantenimiento del detector y es una manera rentable de obtener más valor de los detectores de gas Searchpoint Optima Plus o Searchline Excel.
.
Otros
- Funcionalidades
- Indicador brillante de “semáforo” para garantizar la seguridad
- Caja de conexión del sensor de gas con mantenimiento simplificado y tecnología conocida de teléfonos inteligentes
- La caja de conexión inteligente ofrece interacción no invasiva que reduce el tiempo de mantenimiento y el riesgo de seguridad
- Acceso sencillo a detectores difíciles de alcanzar
Otros
- Funcionalidades
- Indicador brillante de “semáforo” para garantizar la seguridad
- Caja de conexión del sensor de gas con mantenimiento simplificado y tecnología conocida de teléfonos inteligentes
- La caja de conexión inteligente ofrece interacción no invasiva que reduce el tiempo de mantenimiento y el riesgo de seguridad
- Acceso sencillo a detectores difíciles de alcanzar
- Funcionalidades : Indicador brillante de “semáforo” para garantizar la seguridad|Caja de conexión del sensor de gas con mantenimiento simplificado y tecnología conocida de teléfonos inteligentes|La caja de conexión inteligente ofrece interacción no invasiva que reduce el tiempo de mantenimiento y el riesgo de seguridad|Acceso sencillo a detectores difíciles de alcanzar