/content/sps/mx/es/search-results.html

Industrial fijo

Searchline Excel™ Edge

Detector infrarrojo de gas de ruta abierta: Largo alcance

Resumen
El detector de gases hidrocarburos combustibles SearchLine Excel™ Edge brinda una cobertura y protección de largo alcance para el monitoreo de cercas perimetrales.MONITOREO PERIMETRAL DE LARGO ALCANCE EN CONDICIONES ADVERSASDiseñado para aplicaciones de monitoreo de largo alcance para cercas perimetrales, el Searchline Excel™ Edge ayuda a proteger a su personal, las instalaciones y los procesos de fugas de gas combustible. Cuando se monta en el borde/perímetro de su instalación, proporciona un monitoreo de largo alcance y detección confiable en entornos hostiles y cambiantes para su protección y tranquilidad.ELEVE SU DILIGENCIA AMBIENTAL DEBIDA; Las innovadoras capacidades de detección óptica de gas de Searchline Excel™ Edge cubren un rango más largo y ven a través de la niebla más espesa, mejor que cualquier otro detector de gases de ruta abierta, ya sea NDIR o con base en láser.Detección confiable:
  • Respuesta rápida al gas hidrocarburo combustible incluso con baja visibilidad
  • Diagnósticos avanzados que incluyen claridad de ventana y precisión de alineación para permitir el máximo tiempo de actividad
Fácil de usar:
  • El montaje universal de plataforma fija de Honeywell y el nuevo visor de alineación facilitan la instalación
  • Conectividad Bluetooth® para una configuración y mantenimiento simplificados y no intrusivos.
Estado del instrumento de un vistazo:
  • El anillo HALO LED multicolor de alta visibilidad proporciona una indicación clara del estado del dispositivo
Especificaciones rápidas:
  • Detección de 60 a 330 m (196 a 1082 ft)
  • Salidas múltiples que incluyen 4-20mA, relés, y comunicación HART®, Modbus y Bluetooth®
  • Respuestas a una amplia gama de gases hidrocarburos como metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etileno y propileno
  • Velocidad de respuesta (T90) menor a 3 segundos
Especificaciones

Marca

  • Marca
    • Honeywell

Categoría

  • Subcategoría
    • Detectores y transmisores de gas de ruta abierta

Intervalo

  • Rango del sensor
    • 60 m a 330 m (196 a 1082 ft)
  • Rango de humedad
    • 0 a 99 % HR sin condensación

Alarm

  • Configuración de alarma
    • Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
    • Alarma baja recomendada - 1 LEL.m

Analog

  • Tipo de señal de salida analógica
    • Estándar 4-20mA

Certifications

  • Estándares
    • EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS

Features & Benefits

  • Funcionalidades
    • Bluetooth® habilitado

Material

  • Material
    • Acero inoxidable 316L

Relay

  • Configuración de activación del relevador
    • Un polo, doble tiro (SPDT)
  • Carga nominal del relevador
    • Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
  • Configuración de salida
    • El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas

Sensor

  • Método de detección
    • Infrarrojo de banda cercana
  • Tipo de sensor
    • Infrarrojo de ruta abierta

Wireless

  • Tecnología inalámbrica
    • Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)

Additional Specifications

  • Número de salidas de relevador
    • 3
  • Protección contra el ingreso
    • IP 66/67
  • Presión de aire máxima
    • 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado) kilopascal
  • Indicadores visuales
    • LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
  • Clasificación NEMA
    • Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
  • Tipo de gas
    • Hidrocarburo inflamable
  • Montaje
    • Abrazadera de montaje universal incluida

Marca

  • Marca
    • Honeywell

Categoría

  • Subcategoría
    • Detectores y transmisores de gas de ruta abierta

Intervalo

  • Rango del sensor
    • 60 m a 330 m (196 a 1082 ft)
  • Rango de humedad
    • 0 a 99 % HR sin condensación

Alarm

  • Configuración de alarma
    • Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
    • Alarma baja recomendada - 1 LEL.m

Analog

  • Tipo de señal de salida analógica
    • Estándar 4-20mA

Certifications

  • Estándares
    • EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS

Features & Benefits

  • Funcionalidades
    • Bluetooth® habilitado

Material

  • Material
    • Acero inoxidable 316L

Relay

  • Configuración de activación del relevador
    • Un polo, doble tiro (SPDT)
  • Carga nominal del relevador
    • Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
  • Configuración de salida
    • El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas

Sensor

  • Método de detección
    • Infrarrojo de banda cercana
  • Tipo de sensor
    • Infrarrojo de ruta abierta

Wireless

  • Tecnología inalámbrica
    • Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)

Additional Specifications

  • Número de salidas de relevador
    • 3
  • Protección contra el ingreso
    • IP 66/67
  • Presión de aire máxima
    • 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado) kilopascal
  • Indicadores visuales
    • LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
  • Clasificación NEMA
    • Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
  • Tipo de gas
    • Hidrocarburo inflamable
  • Montaje
    • Abrazadera de montaje universal incluida
  • Marca : Honeywell
  • Subcategoría : Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
  • Rango del sensor : 60 m a 330 m (196 a 1082 ft)
  • Rango de humedad : 0 a 99 % HR sin condensación
  • Configuración de alarma : Alarma alta recomendada - 3 LEL.m|Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
  • Tipo de señal de salida analógica : Estándar 4-20mA
  • Estándares : EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
  • Funcionalidades : Bluetooth® habilitado
  • Material : Acero inoxidable 316L
  • Configuración de activación del relevador : Un polo, doble tiro (SPDT)
  • Carga nominal del relevador : Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
  • Configuración de salida : El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
  • Método de detección : Infrarrojo de banda cercana
  • Tipo de sensor : Infrarrojo de ruta abierta
  • Tecnología inalámbrica : Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
  • Número de salidas de relevador : 3
  • Protección contra el ingreso : IP 66/67
  • Presión de aire máxima : 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado) kilopascal
  • Indicadores visuales : LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
  • Clasificación NEMA : Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
  • Tipo de gas : Hidrocarburo inflamable
  • Montaje : Abrazadera de montaje universal incluida
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Searchline Excel Edge - Data Sheet - Spanish
application/pdf 259.93 KB
8/1/2022
259.93 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Searchline Excel Edge and Plus - Technical Manual Spanish
application/pdf 11.69 MB
8/1/2022
11.69 MB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 953.61 KB
3/14/2023
953.61 KB
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
application/pdf 302.13 KB
1/25/2023
302.13 KB
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
application/pdf 797.24 KB
11/2/2022
797.24 KB
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 2.51 MB
8/1/2022
2.51 MB
Quick start guide - Searchline Excel Edge
application/pdf 1.49 MB
8/1/2022
1.49 MB
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 6.23 MB
8/1/2022
6.23 MB
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 329.35 KB
8/1/2022
329.35 KB
Software
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Searchline Excel Plus and Edge - HART v2.0.1.1.2
application/zip 210.75 KB
8/1/2022
210.75 KB
Searchline Excel Plus and Edge - HART DTM v2.4.0.29
application/zip 32.61 MB
8/1/2022
32.61 MB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Searchline Excel Edge - Brochure - Spanish
application/pdf 3.22 MB
8/1/2022
3.22 MB
Certificado
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
application/pdf 297.2 KB
2/22/2023
297.2 KB
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
application/pdf 242.1 KB
1/6/2023
242.1 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Searchline Excel Edge and Plus - Technical Manual Spanish
11.69 MB
8/1/2022
11.69 MB
Fixed platform app manual - English
953.61 KB
3/14/2023
953.61 KB
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
302.13 KB
1/25/2023
302.13 KB
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
297.2 KB
2/22/2023
297.2 KB
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
242.1 KB
1/6/2023
242.1 KB
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
797.24 KB
11/2/2022
797.24 KB
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
2.51 MB
8/1/2022
2.51 MB
Quick start guide - Searchline Excel Edge
1.49 MB
8/1/2022
1.49 MB
Searchline Excel Edge - Brochure - Spanish
3.22 MB
8/1/2022
3.22 MB
Searchline Excel Edge - Data Sheet - Spanish
259.93 KB
8/1/2022
259.93 KB
Searchline Excel Plus and Edge - HART v2.0.1.1.2
210.75 KB
8/1/2022
210.75 KB
Searchline Excel Plus and Edge - HART DTM v2.4.0.29
32.61 MB
8/1/2022
32.61 MB
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
6.23 MB
8/1/2022
6.23 MB
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
329.35 KB
8/1/2022
329.35 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Searchline Excel Edge - Data Sheet - Spanish
259.93 KB
8/1/2022
Searchline Excel Edge and Plus - Technical Manual Spanish
11.69 MB
8/1/2022
Fixed platform app manual - English
953.61 KB
3/14/2023
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
302.13 KB
1/25/2023
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
797.24 KB
11/2/2022
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
2.51 MB
8/1/2022
Quick start guide - Searchline Excel Edge
1.49 MB
8/1/2022
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
6.23 MB
8/1/2022
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
329.35 KB
8/1/2022
Searchline Excel Plus and Edge - HART v2.0.1.1.2
210.75 KB
8/1/2022
Searchline Excel Plus and Edge - HART DTM v2.4.0.29
32.61 MB
8/1/2022
Searchline Excel Edge - Brochure - Spanish
3.22 MB
8/1/2022
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
297.2 KB
2/22/2023
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
242.1 KB
1/6/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
SLXL-ESMGRX
Image
SKU
Description
alt
SLXL-ESMGRX