Industrial fijo
Detector de gases infrarrojo Searchline Excel de paso abierto
Detector de gases inflamables de paso abierto de reconocimiento mundial que ofrece un rendimiento y una sensibilidad inigualables. • Especificaciones rápidas • Velocidad de respuesta: T90 de menos de 3 segundos
Descripción general del producto
Searchline Excel es el detector de gas de paso abierto con infrarrojo más vendido del mundo, con más de 6000 unidades instaladas en aplicaciones desafiantes de la industria.Desde el Círculo Polar Ártico hasta los desiertos de medio oriente, los clientes han elegido una y otra vez Searchline Excel como su opción preferida.
El diseño básico de Searchline Excel ha permanecido sin modificaciones desde el lanzamiento original y mantiene el liderazgo en el campo.
Searchline Excel es completamente inmune a las interferencias de la luz solar o cualquier otra fuente de radiación, como los quemadores de gases residuales, las soldaduras de arco y los rayos.
El diseño óptico patentado que se utiliza en Searchline Excel ha demostrado ser la única solución disponible adecuada para todos los desafíos que presenta la detección de gas.A diferencia de algunos dispositivos de la competencia, no intenta ocultar deficiencias fundamentales de diseño con el uso de máscaras de software que pueden comprometer la capacidad de la unidad para detectar gases.
Searchline Excel emplea un filtro de paso de doble banda patentado que compensa completamente todos los tipos de niebla y/o lluvia, lo que permite continuar funcionando con precisión y confiabilidad en todas las condiciones climáticas.
Características y beneficios adicionales:
¿Por qué elegir la detección de gas de paso abierto?
Los detectores de paso abierto complementan el uso de los detectores de punto individual y ofrecen muchas ventajas importantes, que incluyen lo siguiente:
• Mayor área de cobertura: mayor posibilidad de detectar cualquier filtración
• Muy alta velocidad de respuesta
• SIN modos de fallas sin detectar: no existe la posibilidad de un paso de gas bloqueado para el detector
• La ubicación del detector no es tan importante
• Indica la magnitud del peligro
Alineación del detector para muestras y referencia• Menor sensibilidad a la alineación
• Rendimiento garantizado
• Menor sensibilidad al oscurecimiento parcial
Software portátil mejorado.
• Confirmación de alineación simple
• Indicación visual del objetivo y niveles de señal actuales
• Compatible con los sistemas existentes
Telescopio mejorado• Telescopio con prolongación de alta potencia
• Alineación más fácil con mayor zoom y aumento
• Diseño sólido resistente al impactoCaracterísticas y beneficios.
• Gran velocidad de respuesta que proporciona una muy temprana advertencia
• Alta sensibilidad que permite puntos de configuración de alarma bajos
• Diseño sin alineación que simplifica la instalación
• Flexibilidad del conducto y tolerancia a las vibraciones que mantienen el sistema en línea
• Instalaciones integrales para pruebas de gas en funcionamiento que permiten la comprobación simple del sistema
• Lentes resistentes a la contaminación que reducen la necesidad de trabajos de mantenimiento no programados
• No lo afecta la interferencia del vapor de agua
• Inmune a los venenos catalíticos
• Funciona en atmósferas inertes
Otros
- Funcionalidades
- Gran velocidad de respuesta que proporciona una muy temprana advertencia
- Alta sensibilidad que permite puntos de configuración de alarma bajos
- Funciona en atmósferas inertes
Otros
- Funcionalidades
- Gran velocidad de respuesta que proporciona una muy temprana advertencia
- Alta sensibilidad que permite puntos de configuración de alarma bajos
- Funciona en atmósferas inertes
- Funcionalidades : Gran velocidad de respuesta que proporciona una muy temprana advertencia|Alta sensibilidad que permite puntos de configuración de alarma bajos|Funciona en atmósferas inertes