Industrial fijo
Searchline Excel™ Plus
Detector infrarrojo de gases de ruta abierta: Corto y mediano alcance
- Respuesta rápida al gas hidrocarburo combustible incluso con baja visibilidad
- Diagnósticos avanzados que incluyen claridad de ventana y precisión de alineación para permitir el máximo tiempo de actividad
- El montaje universal de plataforma fija de Honeywell y el nuevo visor de alineación facilitan la instalación
- Conectividad Bluetooth® para una configuración y mantenimiento simplificados y no intrusivos.
- El anillo HALO LED multicolor de alta visibilidad proporciona una indicación clara del estado del dispositivo
- Detección de 2 a 120 m (6 a 393 ft)
- Salidas múltiples que incluyen 4-20mA, relés, y comunicación HART®, Modbus y Bluetooth®
- Respuestas a una amplia gama de gases hidrocarburos como metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etileno y propileno
- Velocidad de respuesta (T90) menor a 3 segundos
Otros
- Marca
- Honeywell
- Subcategoría
- Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
- Rango de humedad
- 0 a 99 % HR sin condensación
- Rango del sensor
- 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Configuración de alarma
- Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
- Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
- Tipo de señal de salida analógica
- Estándar 4-20mA
- Estándares
- EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
- Funcionalidades
- Bluetooth® habilitado
- Material
- Acero inoxidable 316L
- Configuración de salida
- El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
- Configuración de activación del relevador
- Un polo, doble tiro (SPDT)
- Carga nominal del relevador
- Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
- Método de detección
- Infrarrojo de banda cercana
- Tipo de sensor
- Infrarrojo de ruta abierta
- Tecnología inalámbrica
- Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
- Clasificación NEMA
- Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
- Número de salidas de relevador
- 3
- Indicadores visuales
- LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
- Montaje
- Abrazadera de montaje universal incluida
- Presión de aire máxima
- 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado) kilopascal
- Tipo de gas
- Hidrocarburo inflamable
- Protección contra el ingreso
- IP 66/67
Otros
- Marca
- Honeywell
- Subcategoría
- Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
- Rango de humedad
- 0 a 99 % HR sin condensación
- Rango del sensor
- 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Configuración de alarma
- Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
- Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
- Tipo de señal de salida analógica
- Estándar 4-20mA
- Estándares
- EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
- Funcionalidades
- Bluetooth® habilitado
- Material
- Acero inoxidable 316L
- Configuración de salida
- El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
- Configuración de activación del relevador
- Un polo, doble tiro (SPDT)
- Carga nominal del relevador
- Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
- Método de detección
- Infrarrojo de banda cercana
- Tipo de sensor
- Infrarrojo de ruta abierta
- Tecnología inalámbrica
- Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
- Clasificación NEMA
- Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
- Número de salidas de relevador
- 3
- Indicadores visuales
- LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
- Montaje
- Abrazadera de montaje universal incluida
- Presión de aire máxima
- 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado) kilopascal
- Tipo de gas
- Hidrocarburo inflamable
- Protección contra el ingreso
- IP 66/67
- Marca : Honeywell
- Subcategoría : Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
- Rango de humedad : 0 a 99 % HR sin condensación
- Rango del sensor : 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Configuración de alarma : Alarma baja recomendada - 1 LEL.m|Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
- Tipo de señal de salida analógica : Estándar 4-20mA
- Estándares : EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
- Funcionalidades : Bluetooth® habilitado
- Material : Acero inoxidable 316L
- Configuración de salida : El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
- Configuración de activación del relevador : Un polo, doble tiro (SPDT)
- Carga nominal del relevador : Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
- Método de detección : Infrarrojo de banda cercana
- Tipo de sensor : Infrarrojo de ruta abierta
- Tecnología inalámbrica : Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
- Clasificación NEMA : Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
- Número de salidas de relevador : 3
- Indicadores visuales : LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
- Montaje : Abrazadera de montaje universal incluida
- Presión de aire máxima : 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado) kilopascal
- Tipo de gas : Hidrocarburo inflamable
- Protección contra el ingreso : IP 66/67