Industrial fijo
Detector de gases infrarrojo de punto Searchpoint Optima Plus
Detector de gases de hidrocarburos de punto infrarrojo certificado para usos en atmósferas potencialmente explosivas. • Especificaciones rápidas • Material:Acero inoxidable 316 • Tiempo de respuesta:T50 < 3 segundos, T90 < 4 segundos (metano)
Descripción general del producto
Con más de 40 años de experiencia en el diseño, la fabricación, la instalación y el mantenimiento de sistemas de detección de gas infrarrojos de punto, Honeywell Analytics cuenta actualmente con una base de más de 100 000 detectores de gases de hidrocarburos de punto infrarrojo instalados en el mundo en un amplio espectro de aplicaciones, desde ambientes industriales livianos hasta los más demandantes entornos marítimos.
Searchpoint Optima Plus es un detector de gases de hidrocarburos de punto infrarrojo certificado para usos en atmósferas potencialmente explosivas.El principio de detección infrarroja de la unidad ofrece la velocidad de respuesta más alta y un funcionamiento a prueba de fallas, lo que garantiza que su planta cumpla con las normas, que su personal esté protegido y que proceso de producción pueda brindar una máxima disponibilidad.El mantenimiento de rutina reducido, en comparación con el de los detectores de gases electrocatalíticos convencionales, proporciona un costo de propiedad continuo bajo.El desarrollo de algoritmos avanzados de diagnósticos de fallas internas y rechazo de falsas alarmas garantiza que el Searchpoint Optima Plus brinde el más alto nivel de integridad operativa.
Aplicaciones comunes
Plataformas marítimas de gas y petróleo, embarcaciones flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), buques petroleros, terminales de petróleo y gas en tierra, refinerías: plantas de envasado de GNL/GLP, estaciones de compresión y medición de gas, centrales eléctricas con turbina de gas, y plantas de impresión y revestimiento con solvente.
Más de 100 calibraciones de gas y vapor disponibles. Comuníquese con su representante local para obtener una lista de los gases y vapores que puede detectar Searchpoint Optima Plus.
Características y beneficios adicionales:
Por qué Searchpoint Optima Plus es la opción adecuada…
· Experiencia obtenida gracias a más de 100 000 unidades instaladas en todo el mundo
· Mayor confiabilidad
· Salida opcional HART® de más de 4 a 20 mA
· Puede detectar una amplia variedad de gases inflamables, incluidos los solventes
· Mayor confiabilidad sin piezas móviles
· Mayor estabilidad en las lentes de autocompensación
· Inmunidad a la desviación prolongada de componentes
· Instalaciones remotas para pruebas de gas funcionales
· Certificado para áreas peligrosas en América del Norte y Europa
· Mayor rechazo de falsas alarmas
· Mayor disponibilidad con advertencia de lentes contaminadas
· El control de calentamiento dinámico garantiza que las lentes estén libres de condensación
· Sin fallas no detectadas
· Diagnósticos mejorados
· Registro integral de eventos
· Consumo de energía reducido
· Certificado para muchos planes de clasificación de áreas peligrosas, que incluyen lo siguiente:UL, CSA, ATEX, IECEx y más
¿Por qué elegir el infrarrojo?
· Funcionamiento a prueba de fallas
· Velocidad de respuesta alta
· Mantenimiento de rutina reducido
· Inmunidad a los venenos catalíticos
· Vida útil prolongada
· Funcionamiento posible en atmósferas inertes
Otros
- Funcionalidades
- Mayor confiabilidad
- Más de 100 000 unidades instaladas en el mundo
- Velocidad de respuesta rápida
Otros
- Funcionalidades
- Mayor confiabilidad
- Más de 100 000 unidades instaladas en el mundo
- Velocidad de respuesta rápida
- Funcionalidades : Mayor confiabilidad|Más de 100 000 unidades instaladas en el mundo|Velocidad de respuesta rápida