Industrial fijo
Searchzone Sonik™
El nuevo detector acústico de pérdidas de gas Searchzone Sonik complementa la cartera establecida de dispositivos de detección de gas de Honeywell, añadiendo tecnología ultrasónica a una gama confiable de detectores de gas puntuales
Descripción general del producto
Searchzone Sonik es un dispositivo de detección de pérdida de gas confiable, el cual “escuchará” de manera eficiente la pérdida de contención de todo gas de alta presión dentro de su zona de detección. Debido a que responde al nivel de presión de sonido ultrasónico producido por pérdidas de gas presurizado, no se ve afectado por condiciones ambientales...
Searchzone Sonik viene calibrado de fábrica. Su diseño sellado robusto sin partes móviles y el avanzado sensor de estado sólido permiten su instalación en cualquier orientación, inclusive en los entornos más inclementes. El detector de pérdidas de gas acústico responderá rápidamente a una pérdida de gas dentro de un radio de detección de 20m (65 pies) generalmente, según el ruido de fondo.. .
Sin falsas alarmas: el análisis espectral de alta gama ofrece una detección de primer nivel de pérdidas de gas de alta presión en entornos reales...
Amplia cobertura de área: el radio de detección suele ser de 20m (65 pies), según los niveles de ruido ultrasónico de fondo..
Complementa los detectores de gas existentes: Searchzone Sonik se integra perfectamente con los detectores de gas puntuales y de vía abierta existentes, creando así una excelente combinación de dispositivos de detección de gas...
Sin partes móviles: el sensor de estado sólido funciona a la perfección, inclusive en los entornos más inclementes, y no necesita calibración adicional...
Instalación y alineación simples: el montaje universal de plataformas con tres grados graduados de libertad permite una configuración mecánica sencilla..
Compatibilidad con Bluetooth: se puede realizar la configuración e interrogación desde el suelo vía Bluetooth, mediante la aplicación Honeywell Platform en teléfonos móviles IS. Dependiendo del dispositivo móvil, el rango puede llegar hasta 20 m (65 pies)..
Resumen del estado del instrumento: el Searchzone Sonik cuenta con una luz de señalización brillante (verde, amarilla, roja o azul) que ofrece una indicación clara del estado del instrumento..
Registros operativos completos:. permite un análisis posterior a eventos para evaluar el rendimiento general, como también, verificaciones de seguridad..
Puesta en funcionamiento rápida: la aplicación Searchzone Sonik permite a los usuarios guardar configuraciones y cargarlas a otros Searchzone Soniks para una puesta en funcionamiento veloz y sencilla
Otros
- Funcionalidades
- Permite una instalación más veloz y sencilla
- Minimiza el costo de propiedad y ahorra tiempo
- Minimiza los riesgos de falsas alarmas
- Maximiza la seguridad y la eficiencia de su combinación de detectores de gas fijos
- Ofrece una detección de pérdidas de gas confiable en una amplia gama de aplicaciones y entornos de trabajo
- Aumenta la facilidad de uso con herramientas de configuración y prueba avanzadas.
Otros
- Funcionalidades
- Permite una instalación más veloz y sencilla
- Minimiza el costo de propiedad y ahorra tiempo
- Minimiza los riesgos de falsas alarmas
- Maximiza la seguridad y la eficiencia de su combinación de detectores de gas fijos
- Ofrece una detección de pérdidas de gas confiable en una amplia gama de aplicaciones y entornos de trabajo
- Aumenta la facilidad de uso con herramientas de configuración y prueba avanzadas.
- Funcionalidades : Permite una instalación más veloz y sencilla|Minimiza el costo de propiedad y ahorra tiempo|Minimiza los riesgos de falsas alarmas|Maximiza la seguridad y la eficiencia de su combinación de detectores de gas fijos|Ofrece una detección de pérdidas de gas confiable en una amplia gama de aplicaciones y entornos de trabajo|Aumenta la facilidad de uso con herramientas de configuración y prueba avanzadas.