Industrial fijo
Sensepoint XCD
El transmisor ofrece monitoreo completo de niveles peligrosos de gases tóxicos, gases combustibles y oxígeno en atmósferas potencialmente explosivas, en interiores y exteriores. • Especificaciones rápidas
Descripción general del producto
Sensepoint XCD ahora cuenta con capacidades de monitoreo remoto para sus sensores de gases tóxicos y oxígeno. Su capacidad remota está diseñada para ofrecer una excelente flexibilidad de utilización y es una solución ideal para ubicaciones de difícil acceso o áreas en las que el transmisor debe estar separado del sensor. Con una posibilidad de montaje del sensor de gases tóxicos y oxígeno de hasta 100 pies (30 m) de distancia del transmisor, Sensepoint XCD proporciona una solución de monitoreo sólida aun en ambientes desafiantes en los cuales la detección resulta difícil, incluidas aplicaciones en las que el punto de detección se halla en un área a la que no se accede con facilidad o en la que el detector no sería visible, como sucede en sectores ocultos de alto o bajo nivel, o fuera de una sala monitoreada.
Sensepoint XCD es fácil de utilizar. Simplemente, se debe enchufar el sensor en la parte inferior del transmisor; este último se configura automáticamente en forma correspondiente. Los usuarios pueden modificar el funcionamiento del detector mediante los interruptores magnéticos y LCD, y no necesitan abrir la unidad. Esto permite que una persona maneje las unidades sin interrupciones, y reduce el tiempo y los costos del mantenimiento de rutina.
Características y beneficios adicionales:
Solución de monitoreo de gases “todo en uno”
- Se encuentran disponibles versiones para gases inflamables (infrarrojos o catalíticos), gases tóxicos y oxígeno
- Utilidad para aplicaciones nuevas, actualizadas, en interiores y en exteriores
- Opciones de carcasas de acero inoxidable o aluminio a prueba de explosiones
- IP66 como estándar
- Sensores electroquímicos SurecellTM
- Sensores infrarrojos inmunes a venenos
- Sensores de perla catalítica resistentes a venenos
- Sensores de vida útil prolongada
- EE. UU. y América Latina, Europa, Canadá y Asia
- Cumplimiento de estándares UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA, GB y CCCF
- Pantalla tricolor fácil de utilizar e intuitiva, con dígitos, gráficos de barra e íconos
- Configuración total mediante interruptores magnéticos
- Montaje opcional de sensor remoto
- Salida seleccionable entre emisor o receptor, de 4 a 20 mA
- Autoinhibición durante el mantenimiento
- Comunicaciones mediante Modbus para diagnósticos y configuraciones remotos
- Plataforma común de transmisores
- Mínima capacitación necesaria
- Menos piezas de repuesto
- Manejo sin interrupciones realizado por una sola persona
- Reemplazo de sensor enchufable
- La opción MODBUS multipunto permite obtener ahorro en cableado
- El módulo de visualización enchufable se puede extraer para permitir el acceso al área de terminales
- Soporte de montaje integral
- 2 entradas para cables/conductos M20 o NPT de ¾”
- Bloques de terminales de enchufe y conector extraíble para
- Interruptor emisor y receptor que se adapta al tipo de cableado preferido
- Placa de montaje integral que se instala a tuberías de superficie, horizontales o verticales
Otros
- Funcionalidades
- Solución de monitoreo de gases “todo en uno”
- Sensores electroquímicos SurecellTM
- Aprobaciones internacionales
Otros
- Funcionalidades
- Solución de monitoreo de gases “todo en uno”
- Sensores electroquímicos SurecellTM
- Aprobaciones internacionales
- Funcionalidades : Solución de monitoreo de gases “todo en uno”|Sensores electroquímicos SurecellTM|Aprobaciones internacionales