Industrial fijo
Sensepoint XCD RFD
La opción más flexible y práctica para la monitoreo remoto de gases inflamables en áreas de Clase 1 y Div. 1. • Especificaciones rápidas • Intervalo de tensión de entrada: 16 a 32 V de CC (24 V de CC nominales) • Comunicación
Descripción general del producto
Sensepoint XCD RFD (Remote Flammable Detector) has been specifically designed for use with remotely mounted flammable gas sensors. This configuration is ideal for applications where the sensor is required to be mounted remotely from the transmitter in areas where temperatures are well above ambient (up to 150°C/302°F), or that are difficult to access. The transmitter can be mounted at a suitable location away from this area where it is easy to access, view its display and interact with via the user interface.
Otros
- Funcionalidades
- Pantalla tricolor de fácil lectura con luz de fondo
- Detección precisa con respuesta rápida
- Montaje del sensor a una distancia de hasta 100 ft del transmisor
Otros
- Funcionalidades
- Pantalla tricolor de fácil lectura con luz de fondo
- Detección precisa con respuesta rápida
- Montaje del sensor a una distancia de hasta 100 ft del transmisor
- Funcionalidades : Pantalla tricolor de fácil lectura con luz de fondo|Detección precisa con respuesta rápida|Montaje del sensor a una distancia de hasta 100 ft del transmisor