Industrial fijo
Sensepoint XRL
Gracias al uso de la tecnología de energía reducida por Bluetooth (BLE) de Honeywell, puede instalar, poner en marcha y mantener el detector de gases Sensepoint XRL, todo desde la palma de su mano.
Descripción general del producto
Sensepoint XRL es un detector de gases de punto fijo con Bluetooth que permite al usuario conectar el detector de gases a un teléfono inteligente o tableta que tenga instalada la aplicación del detector de gases Sensepoint. Sensepoint XRL está disponible como un detector de gases inflamable, que reconoce la presencia de gases potencialmente explosivos, o como un detector de gases tóxicos, que descubre una variedad de gases tóxicos peligrosos que se encuentran con cierta frecuencia en instalaciones industriales.
Ganador de los premios de diseño iF y Red Dot, Sensepoint XRL fue creado con una instalación simple y rápida como referencia. Y para la calibración inicial, todo lo que necesita es tener instalada la aplicación Sensepoint en su teléfono inteligente y un cilindro de gas de calibración; con la sala de control, no es necesita una guía con radiotransmisor portátil. Use la aplicación Sensepoint para crear un perfil del detector, elija valores de configuración para la alarma, active procedimientos de prueba y genere de manera automática un informe de puesta en marcha que puede enviar desde su teléfono a otras partes interesadas o almacenar para un acceso más simple en caso de una inspección de seguridad. No necesita documentación.
La experiencia basada en teléfonos inteligentes de Sensepoint XRL reduce de manera significativa el tiempo que dedica al mantenimiento del detector de gases. Y cuando realiza controles de mantenimiento, la aplicación Sensepoint le permite contar con toda la información en la punta de los dedos.
Tiene luces indicadoras brillantes y visibles desde una distancia considerable y eso facilita ubicar un detector que necesita mantenimiento. Además, la conexión por Bluetooth no tiene interferencias por lo que no necesita un permiso de trabajo en caliente.
También puede ahorrar tiempo valioso con la generación de informes simple en la aplicación Sensepoint. Ya sea que necesite un informe de mantenimiento para un detector determinado o un historial de gases para una auditoría de seguridad, simplemente seleccione el informe adecuado en la aplicación y envíelo a otras personas o guárdelo para volver a usarlo de manera simple.
Para un sistema de detección de fuga de gases completo, Sensepoint XRL encontró al socio perfecto en Touchpoint Plus, un controlador con capacidad de configuración y fácil de usar para un máximo de 16 canales de detección de gases. Obtenga más información sobre Touchpoint Plus aquí.
Otros
- Funcionalidades
- Diseño galardonado
- Carcasa de aluminio resistente
- Aprobación de áreas peligrosas en todo el mundo
- Control de instalación, puesta en marcha y mantenimiento desde la aplicación del detector de gases instalada en su teléfono inteligente o tableta
- Compatible con Touchpoint Plus y otros controladores que son el estándar de la industria
Otros
- Funcionalidades
- Diseño galardonado
- Carcasa de aluminio resistente
- Aprobación de áreas peligrosas en todo el mundo
- Control de instalación, puesta en marcha y mantenimiento desde la aplicación del detector de gases instalada en su teléfono inteligente o tableta
- Compatible con Touchpoint Plus y otros controladores que son el estándar de la industria
- Funcionalidades : Diseño galardonado|Carcasa de aluminio resistente|Aprobación de áreas peligrosas en todo el mundo|Control de instalación, puesta en marcha y mantenimiento desde la aplicación del detector de gases instalada en su teléfono inteligente o tableta|Compatible con Touchpoint Plus y otros controladores que son el estándar de la industria