Industrial fijo
Touchpoint Pro Controller
Touchpoint Pro de Honeywell simplifica el diseño, la instalación, la configuración y el funcionamiento del sistema de control de gas.
Descripción general del producto
Touchpoint Pro ha sido diseñado para ofrecer flexibilidad, permitiendo que el sistema pueda configurarse de forma libre para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Gracias a la modularidad del Touchpoint Pro, es posible desarrollar cualquier topología de sistema, incluidas las entradas/salidas centralizadas y distribuidas o una combinación de ambas..
Visibilidad permanente del estado del sistema
El controlador central del Touchpoint Pro cuenta con una interfaz de servidor web a la que se puede acceder cuando el sistema está conectado a una red, lo que permite a los usuarios ver a distancia el estado y el historial de sucesos, además de confirmar, reiniciar o inhibir los distintos canales. Esta función ofrece la posibilidad de controlar el sistema y analizar datos desde una ubicación remota usando todo tipo de dispositivos, como tablets, teléfonos inteligentes y ordenadores remotos..
Fácil instalación y mantenimiento
Gracias a la técnica de creación de cuatro pilares, Touchpoint Pro ofrece varias funciones que simplifican la instalación, la configuración y el mantenimiento continuo. Una función clave para este fin es el catálogo de sensores precargado, que contiene una lista completa de los sensores de gas de Honeywell Analytics, cada uno con un parámetro de configuración predeterminado completo. El usuario puede configurar el parámetro de canal de entrada del catalogo de sensores, lo que permite obtener un proceso de configuración de tres pasos simple y rápido. El resto de la configuración se cargará automáticamente..
Amplia selección de entradas y salidas aceptadas
Los módulos conectables de entrada y salida del Touchpoint Pro pueden combinarse con un máximo de 16 módulos de entrada (64 canales) y 32 módulos de salida (128 canales). Es posible colocar los módulos en cualquier caja de Touchpoint Pro, y la distribución eléctrica se realiza a través del raíl de comunicación/alimentación. Touchpoint Pro acepta módulos analógicos, digitales y de relé, lo que lo convierte en uno de los controladores más flexibles del mercado..
Interfaz de usuario intuitiva
El controlador central es el núcleo del Touchpoint Pro e incluye una interfaz de usuario. La interfaz de usuario cuenta con una pantalla táctil LCD en color y proporciona a los ingenieros una solución intuitiva para la configuración y el despliegue del sistema. Los iconos accesibles, junto con los menús desplegables, garantizan que incluso las configuraciones de sistema más complejas se puedan poner en servicio con eficacia.
Además de la facilidad de uso, la interfaz de usuario del Touchpoint Pro también incluye aspectos de valor que ayudan a los ingenieros a ahorrar tiempo a la hora de configurar y poner en servicio el sistema.
.
Otros
- Funcionalidades
- El servidor web garantiza la visibilidad permanente del estado del sistema para mantener una seguridad constante
- Arquitectura flexible del sistema que satisface las necesidades específicas de sus instalaciones
- Acceso sencillo al estado del sistema, el cual puede comprobarse de un solo vistazo
Otros
- Funcionalidades
- El servidor web garantiza la visibilidad permanente del estado del sistema para mantener una seguridad constante
- Arquitectura flexible del sistema que satisface las necesidades específicas de sus instalaciones
- Acceso sencillo al estado del sistema, el cual puede comprobarse de un solo vistazo
- Funcionalidades : El servidor web garantiza la visibilidad permanente del estado del sistema para mantener una seguridad constante|Arquitectura flexible del sistema que satisface las necesidades específicas de sus instalaciones|Acceso sencillo al estado del sistema, el cual puede comprobarse de un solo vistazo