Industrial fijo
Controlador Unipoint
Controlador para montar en riel DIN le permite incorporar la detección de gas inflamable, gas tóxico u oxígeno dentro de los sistemas de control. • Especificaciones rápidas •
Descripción general del producto
El Unipoint se puede instalar en forma sencilla en cualquier recinto plástico o metálico para utilizarse tanto en interiores como en exteriores, e incluso en atmósferas potencialmente explosivas.Con uno de los detectores de gas inflamable, gas tóxico u oxígeno de la gama de Honeywell Analytics se pueden configurar los sistemas para monitorear los gases en una amplia variedad de aplicaciones, desde estacionamientos de autos y calderas hasta refugios de analizadores o cabinas de grúas en instalaciones marítimas.
Se encuentran disponibles dos versiones del Unipoint: una para el detector de gas inflamable de puente mV, perla catalítica, y otra para cualquier detector de gas de 2 o 3 cables de 4 a 20 mA. Cada Unipoint se instala de manera sencilla en el riel DIN a través de un enchufe especial (proporcionado) que también suministra energía a las unidades adyacentes mediante interconexiones. Con conectores terminales extraíbles, los controladores individuales Unipoint se pueden cambiar de manera sencilla sin generar interferencias en otros dispositivos.
Se pueden aplicar soluciones de monitoreo de pequeñas a medianas enchufando varios Unipoint. Cada unidad incluye alarmas sonoras y visuales integradas, tres relés de alarma programables y un relé de fallas. La concentración de gas y el estado del sistema se muestran en la pantalla LCD con luz de fondo y cada controlador es totalmente programable por parte del usuario a través de un sistema intuitivo de botones activados por menú. La configuración de los menús se puede proteger mediante una contraseña para prevenir el acceso no autorizado.A su vez, las salidas remotas permiten la aceptación, el restablecimiento y la inhibición de alarmas sin la necesidad de abrir la carcasa en la que se monta el Unipoint..
Características y beneficios adicionales:.
Aplicaciones comunes.
- Sistemas integrados pequeños y medianos
- Gabinetes y paneles de control personalizados
- Salas de equipos sin personal
- Calderas
- Sistemas de HVAC
- Salas de Analyzer
- Estacionamientos
- Cabinas de grúas
- Laboratorios .
.
Utilización sencilla.
- Pantalla con luz de fondo ultra transparente
- Códigos de estado del sistema
- Alarmas audiovisuales integradas
- Sistema con menú intuitivo
- Funcionamiento simple mediante pulsador
- Salidas remotas de aceptación, restablecimiento e inhibición .
.
Instalación sencilla.
- Montaje en riel DIN TS35 (“perfil de sombrero”)
- Conectores terminales extraíbles
- Acceso sencillo a todas las terminales
- Acoplamiento de unidades adicionales .
.
Funcionamiento integral.
- Puente con 3 cables mV y salidas de 2 y 3 cables de 4 a 20 mA
- Funcionamiento con CC
- 3 x relés de alarma
- 1 relé de fallas de sistema
- Salida de inhibición de campo (versiones de mA)
.
- Escala, unidades y calibración totalmente programables por parte del usuario
- Relés que se pueden configurar como activados, desactivados, con alarmas retenidas o no retenidas, y retardo de encendido y apagado de relés de alarma
- Compatible con una amplia variedad de detectores de gas
.
Otros
- Funcionalidades
- Compatible con una amplia variedad de detectores de gas
- Pantalla fácil de utilizar con luz de fondo ultra transparente
- Montaje en riel DIN TS35 (“perfil de sombrero”)
Otros
- Funcionalidades
- Compatible con una amplia variedad de detectores de gas
- Pantalla fácil de utilizar con luz de fondo ultra transparente
- Montaje en riel DIN TS35 (“perfil de sombrero”)
- Funcionalidades : Compatible con una amplia variedad de detectores de gas|Pantalla fácil de utilizar con luz de fondo ultra transparente|Montaje en riel DIN TS35 (“perfil de sombrero”)