Portátiles
GasAlertMicro 5 Series
Al proporcionar protección contra un total de hasta 5 posibles peligros atmosféricos, incluidos el oxígeno, los gases combustibles y los gases tóxicos, este detector de gas portátil tiene una versatilidad inigualable.
Descripción general del producto
Al brindar protección contra un total de hasta cinco peligros atmosféricos potenciales, incluidos el oxígeno, los gases combustibles y los gases tóxicos, GasAlertMicro 5 brinda una versatilidad, una capacidad y un valor general inigualables.La nueva adición de BW Technologies de Honeywell a su línea de detectores de gas portátiles resistentes al agua ha transformado el mercado con sus características inigualables..
Al monitorear y mostrar en forma continua concentraciones de hasta cinco gases, el compacto y liviano GasAlertMicro 5 fue diseñado y pensado con una cantidad exhaustiva de aplicaciones en mente..
Características adicionales:.
- Funda integral a prueba de golpes
- Bomba integral motorizada opcional para muestreo remoto
- Alimentación con tres pilas alcalinas AA o un paquete de baterías recargable que se puede cargar mientras el sistema está en funcionamiento
- Alarmas triples (sonoras, visuales y vibratorias)
- Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués
- Pantalla LCD grande con luz de fondo seleccionable por el usuario
- Cuatro niveles de alarma: Alarmas de nivel bajo, alto, TWA (promedio ponderado en el tiempo) y STEL (límite de exposición a corto plazo)
- Compatible con la estación de prueba y calibración automática MicroDock II
- Los modelos de registro de datos almacenan y recuperan información sobre los eventos
- Amplia variedad de opciones de campo seleccionables por el usuario que incluyen los modos de protección mediante contraseña, seguridad y sigilo. .
.
- El autodiagnóstico de todas las funciones verifica la integridad del sensor, de la batería, de los circuitos y de las alarmas sonoras/visuales al activarse .
.
Este detector de varios gases, de tamaño inferior en un 50 % al de los instrumentos de la competencia, brinda un alto nivel de protección donde se necesite..
Características y beneficios.
- Monitorea COV (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 y los combustibles.
- Resistencia al agua
- Medición de COV (compuestos orgánicos volátiles) de 0 a 1000 ppm .
.
- Más pequeño y alrededor de un 50 % más liviano que los instrumentos de la competencia
- Diseño resistente al agua en un recinto integrado a prueba de golpes
- Pantalla de cristal líquido que muestra continuamente las concentraciones simultáneas de gas para cinco gases
- Medición de COV (compuestos orgánicos volátiles) de 0 a 1000 ppm
- Bomba integrada motorizada opcional para muestreo remoto
- Dos opciones de alimentación: pilas alcalinas AA o paquete de baterías recargables, que se puede cargar mientras el sistema está en funcionamiento
- Incluye tono alarma de 95 dB y dos barras de alarmas brillantes de ángulo amplio
- Equipado con alarma vibratoria interna para áreas ruidosas
- Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués
- Tres opciones de iluminación de fondo: estándar, que se activa en condiciones de luz tenue (automática) y en condiciones de alarma (automática) y se reactiva a pedido: alarma solamente, que se activa cuando se produce una condición de alarma y se reactiva a pedido: modo sigiloso
- Cuatro niveles de alarma: Alarma instantánea de nivel bajo y alto para todos los gases: TWA (promedio ponderado en el tiempo) y STEL (límite de exposición a corto plazo) para los COV y los gases tóxicos
- Procedimiento de calibración automático y sencillo: compatible con la estación automática de prueba y calibración MicroDock II de BW Technologies de Honeywell
- Registra las exposiciones al gas TWA, STEL y máxima, y muestra las lecturas cuando a pedido
- Entre las opciones de campo configurables por el usuario se incluyen las siguientes: factor de corrección detector de fotoionización (PID), selección de idioma, pitido de confianza, nivel de calibración de sensibilidad, opción de cálculo de TWA/STEL, ajuste de fecha de calibración, protección por contraseña, alarma retenida, función de pantalla “SAFE” (situación segura), modo sigiloso y resolución en ppm configurable para algunos gases (por ej.,SO2 0,1 ppm)
- Autodiagnóstico completo de las siguientes funciones: sensor, integridad de los circuitos y la batería, y alarmas sonoras/visuales .
.
Compacto y liviano, monitorea en forma simultánea hasta cinco peligros atmosféricos y lo alerta antes una condición de alarma de nivel bajo, alto, TWA o STEL..
Características y beneficios.
- Monitorea CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3 y los gases combustibles.
- Mediciones de dióxido de carbono del 0 al 5 % de volumen (0 a 50 000 ppm)
- Procedimiento simple de calibración automática .
.
El detector de gas portátil GasAlertMicro5 IR monitorea simultáneamente hasta cinco peligros atmosféricos potenciales, incluidos el dióxido de carbono (CO2), el oxígeno (O2), los gases combustibles (%LEL) y una amplia variedad de gases tóxicos.Compacto y liviano, monitorea en forma simultánea hasta cinco peligros atmosféricos y lo alerta antes una condición de alarma de nivel bajo, alto, TWA o STEL..
Características adicionales:.
- Medición de dióxido de carbono del 0 al 5 % (0 a 50 000 ppm)
- Recinto integral a prueba de golpes para los ambientes más hostiles
- Pantalla LCD que muestra continuamente las concentraciones simultáneas de gas para un total de hasta cinco gases
- Dos opciones de alimentación: tres pilas alcalinas AA o paquete de baterías recargables
- Sencillo procedimiento de calibración automática: compatible con el sistema MicroDock II de BW Technologies de Honeywell
- Proporciona una alarma de 95 dB, dos barras de alarma de ángulo amplio y una alarma vibratoria interna para áreas ruidosas
- Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués
- El autodiagnóstico de todas las funciones verifica la integridad del sensor, de la batería y de los circuitos, y las alarmas sonoras/visuales.
- Garantía de dos años que incluye los sensores (garantía de 1 año para el sensor de NH3)). .
.
Versiones estándares: Completo con monitor y sensores (según las especificaciones), cubierta del compartimiento de sensores para funcionamiento de difusión, manguera y adaptador de calibración, guía de referencia rápida y CD de documentación técnica, funda integral a prueba de golpes y tres pilas alcalinas AA.
Kits para espacios confinados: incluye el contenido de la versión estándar y un estuche de transporte revestido en espuma para el instrumento y los accesorios, cilindros de 34 L de gas de calibración para los sensores instalados, regulador de 0,5 LPM/1,0 LPM y tubo.
Otros
- Funcionalidades
- Monitorea H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 y gases combustibles
- Funda integral a prueba de golpes
- Alarmas triples (sonoras, visuales y vibratorias)
Otros
- Funcionalidades
- Monitorea H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 y gases combustibles
- Funda integral a prueba de golpes
- Alarmas triples (sonoras, visuales y vibratorias)
- Funcionalidades : Monitorea H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 y gases combustibles|Funda integral a prueba de golpes|Alarmas triples (sonoras, visuales y vibratorias)