Portátiles
GasAlertQuattro
Confiable y resistente, el detector de cuatro gases GasAlertQuattro combina una amplia gama de funciones con un funcionamiento sencillo mediante un solo botón. • Especificaciones rápidas • Tamaño:5,1 x 3,2 x 1,9 pulg.13,0 x 8,1 x 4,7 cm
Descripción general del producto:
Con opciones de alimentación flexibles, el detector GasAlertQuattro está siempre listo.La pantalla gráfica LCD muestra íconos fáciles de identificar que proporcionan información de funcionamiento, como el estado de la prueba de respuesta y calibración para una auditoría in situ simplificada.
IntelliFlash brinda confirmación visual constante sobre el funcionamiento del detector y su cumplimiento.Adaptado a una amplia variedad de aplicaciones industriales entre las que se incluyen la entrada a espacios confinados..
• Interchangeable rechargeable battery pack or.alkaline pack with 3 AA batteries
• Comprehensive datalogging and event logging capacity
• IntelliFlash verifies operation and compliance to user.and supervisors from up to 20 ft. / 6.1 m
• Field-proven SureCell sensors offer an unprecedented.performance in even the harshest environments.
Dimension & Weight
- Peso
- 316
Temperature
- Temperatura mínima
- -20
- Temperatura máxima
- 50
Otros
- Marca
- BW
- Subcategoría
- Multi-Gas
- Tamaño del instrumento
- 5.1 x 3.2 x 1.9 in. / 13.0 x 8.1 x 4.7 cm
- Rango del sensor
- H2S (0-200ppm)- CO (0-1000ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad
- 10%-100% percent
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 14-20 years
- Estándares
- Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
- Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Registro de datos
- 360 horas a intervalos de 15 segundos
- Funcionalidades
- El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo de llevar
- Operación sencilla mediante un solo botón
- Compatible con MicroDock II
- Ventajas
- • Minimice los costos y la capacitación con un solo botón
- Opciones de usuario
- Confianza /
- Gama de bombas de muestreo
- No corresponde meter
- Garantía
- Garantía completa de dos años que incluye todos los sensores
- Tecnología inalámbrica
- No corresponde
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, LEL
- Protección contra el ingreso
- IP66/67
Dimension & Weight
- Peso
- 316
Temperature
- Temperatura mínima
- -20
- Temperatura máxima
- 50
Otros
- Marca
- BW
- Subcategoría
- Multi-Gas
- Tamaño del instrumento
- 5.1 x 3.2 x 1.9 in. / 13.0 x 8.1 x 4.7 cm
- Rango del sensor
- H2S (0-200ppm)- CO (0-1000ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad
- 10%-100% percent
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 14-20 years
- Estándares
- Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
- Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Registro de datos
- 360 horas a intervalos de 15 segundos
- Funcionalidades
- El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo de llevar
- Operación sencilla mediante un solo botón
- Compatible con MicroDock II
- Ventajas
- • Minimice los costos y la capacitación con un solo botón
- Opciones de usuario
- Confianza /
- Gama de bombas de muestreo
- No corresponde meter
- Garantía
- Garantía completa de dos años que incluye todos los sensores
- Tecnología inalámbrica
- No corresponde
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, LEL
- Protección contra el ingreso
- IP66/67
- Marca : BW
- Subcategoría : Multi-Gas
- Tamaño del instrumento : 5.1 x 3.2 x 1.9 in. / 13.0 x 8.1 x 4.7 cm
- Peso : 316
- Rango del sensor : H2S (0-200ppm)- CO (0-1000ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)|H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad : 10%-100% percent
- Temperatura mínima : -20
- Temperatura máxima : 50
- Función de alarma : Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 14-20 years
- Estándares : Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D|Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Registro de datos : 360 horas a intervalos de 15 segundos
- Funcionalidades : El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo de llevar|Operación sencilla mediante un solo botón|Compatible con MicroDock II
- Ventajas : • Minimice los costos y la capacitación con un solo botón
- Opciones de usuario : Confianza /
- Gama de bombas de muestreo : No corresponde meter
- Garantía : Garantía completa de dos años que incluye todos los sensores
- Tecnología inalámbrica : No corresponde
- Tipo de gas : H2S, CO, O2, LEL
- Protección contra el ingreso : IP66/67