Portátiles
Honeywell BW™ Flex
Monitor portátil multigas
- CONFIABLE: dos meses de duración de la batería con una carga de 4,5 horas con nuestro nuevo sensor IR LEL de baja potencia. Sin carga diaria ni tiempos de inactividad inesperados
- COMPATIBLE: la serie Honeywell BW™ Flex es compatible con el sistema de gestión de instrumentos IntelliDoX y Honeywell Safety Suite mediante Bluetooth® para configuración inalámbrica.
- PRECISO: el sensor LEL infrarrojo de baja potencia es inmune al envenenamiento por silicona, lo que significa un monitoreo preciso de los combustibles.
- FÁCIL DE MANEJAR: la luz verde IntelliFlash™ indica cuando el detector cumple y la luz ámbar indica la necesidad de mantenimiento.
- RESPONSABLE: los sensores de la serie 1 responden a niveles de gas peligrosos en segundos, incluso en temperaturas extremas.
- FÁCIL DE USAR: pequeño, liviano y portátil. Operación con un solo botón.
- COMUNICACIÓN: Permite comunicarse fácilmente con Motorola MOTOTRBO