Portátiles
Honeywell BW™ Max XT II
Acorte las distancias y ahorre con este método inteligente, simple y económico para lograr el cumplimiento de requisitos. • Especificaciones rápidas • Tamaño:5,1 x 2,8 x 2 pulg.13,1 x 7 x 5,2 cm • Peso:11,5 oz328 g
Descripción general del producto
Honeywell BW™ Max XT ll es la manera inteligente, simple y económica de cumplir con las normas.Los trabajadores se sienten protegidos y los incidentes se reducen al mínimo, de manera que todos podrán hacer más.Esto implica ahorros gracias a la continuidad y productividad comercial..
Funcionamiento simple con bomba SmartSample.
Honeywell BW™ Max XT ll monitorea en forma confiable hasta cuatro gases peligrosos y combina el funcionamiento sencillo mediante un botón y nuestra bomba motorizada resistente para el muestreo inteligente a distancia, ideal para espacios confinados.Honeywell BW™ Max XT ll es totalmente compatible con el sistema automatizado de prueba y calibración MicroDock II.
.
.
.
Marca
- Marca
- BW
Dimensiones
- Peso
- 328
Categoría
- Subcategoría
- Multi-Gas
Dimension & Weight
- Tamaño del instrumento
- 5.1 x 2.8 x 2.0 in. / 13.1 x 7.0 x 5.2 cm
Intervalo
- Rango del sensor
- H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- H2S (0-200ppm)- CO (0-1000ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad
- 10%-100% percent
Alarm
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 8 - 13 hours
Certifications
- Estándares
- Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
Datalogging
- Registro de datos
- 375 horas a intervalos de 15 segundos
Features & Benefits
- Ventajas
- • Muestreo integrado
- Funcionalidades
- Compatible con MicroDock II
- Funcionamiento mediante un botón, y bomba resistente y motorizada
- Monitorea H2S, CO, O2 y gases combustibles
Opciones
- Opciones de usuario
- • Pitido de confianza
Sampling
- Gama de bombas de muestreo
- 75 pies (23 m) meter
Warranty
- Garantía
- Garantía completa de dos años que incluye todos los sensores
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- BLE
Additional Specifications
- Protección contra el ingreso
- IP66/67
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, LEL
Otros
- Temperatura mínima
- -20
- Temperatura máxima
- 50
Marca
- Marca
- BW
Dimensiones
- Peso
- 328
Categoría
- Subcategoría
- Multi-Gas
Dimension & Weight
- Tamaño del instrumento
- 5.1 x 2.8 x 2.0 in. / 13.1 x 7.0 x 5.2 cm
Intervalo
- Rango del sensor
- H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)
- H2S (0-200ppm)- CO (0-1000ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad
- 10%-100% percent
Alarm
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 8 - 13 hours
Certifications
- Estándares
- Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
Datalogging
- Registro de datos
- 375 horas a intervalos de 15 segundos
Features & Benefits
- Ventajas
- • Muestreo integrado
- Funcionalidades
- Compatible con MicroDock II
- Funcionamiento mediante un botón, y bomba resistente y motorizada
- Monitorea H2S, CO, O2 y gases combustibles
Opciones
- Opciones de usuario
- • Pitido de confianza
Sampling
- Gama de bombas de muestreo
- 75 pies (23 m) meter
Warranty
- Garantía
- Garantía completa de dos años que incluye todos los sensores
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- BLE
Additional Specifications
- Protección contra el ingreso
- IP66/67
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, LEL
Otros
- Temperatura mínima
- -20
- Temperatura máxima
- 50
- Marca : BW
- Temperatura mínima : -20
- Peso : 328
- Temperatura máxima : 50
- Subcategoría : Multi-Gas
- Tamaño del instrumento : 5.1 x 2.8 x 2.0 in. / 13.1 x 7.0 x 5.2 cm
- Rango del sensor : H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)|H2S (0-200ppm)- CO (0-1000ppm)- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100%LEL)
- Rango de humedad : 10%-100% percent
- Función de alarma : Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 8 - 13 hours
- Estándares : Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D|Clase I, Div. 1- Gr. A, B, C, D
- Registro de datos : 375 horas a intervalos de 15 segundos
- Ventajas : • Muestreo integrado
- Funcionalidades : Compatible con MicroDock II|Funcionamiento mediante un botón, y bomba resistente y motorizada|Monitorea H2S, CO, O2 y gases combustibles
- Opciones de usuario : • Pitido de confianza
- Gama de bombas de muestreo : 75 pies (23 m) meter
- Garantía : Garantía completa de dos años que incluye todos los sensores
- Tecnología inalámbrica : BLE
- Protección contra el ingreso : IP66/67
- Tipo de gas : H2S, CO, O2, LEL