Portátiles
Honeywell BW™ Solo
Honeywell BW™ Solo es un detector monogas de fácil mantenimiento con conexión BLE que permite monitorear en tiempo real el estado y la seguridad de los trabajadores en zonas peligrosas, ayudando a las empresas a reaccionar más rápido
Descripción general del producto
Honeywell BW™ Solo es un detector monogas de fácil mantenimiento con conexión BLE que permite monitorear en tiempo real el estado y la seguridad de los trabajadores en zonas peligrosas, ayudando a las empresas a reaccionar más rápido, con más información y con más decisión ante incidentes de seguridad.
Los datos del detector o de la estación de calibración IntelliDox se pueden descargar en una PC, donde se pueden combinar y administrar mediante la plataforma de software Safety Suite de Honeywell, para automatizar tareas clave de cumplimiento normativo, como la administración de los registros regulatorios. Detecta hasta 14 gases comunes y exóticos seleccionados por el usuario. Características como operación sencilla, equipos livianos y fácil mantenimiento reducen a largo plazo el costo de propiedad de un sistema de monitoreo de gases.
Temperature
- Temperatura mínima
- -40
- Temperatura máxima
- 60
Dimension & Weight
- Peso
- 103
Otros
- Marca
- BW
- Subcategoría
- Gas único
- Tamaño del instrumento
- 2.7 x 2.6 x 1.4” / 7.0 x 6.7x 3.6 cm
- Rango de humedad
- 5%-95%
- Rango del sensor
- H2S (0-200ppm), CO (0-2000ppm), O2 (0-30%vol), Cl2 (0-50ppm), ClO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), H2 (0-1000ppm), HCN (0-100ppm), NH3 (0-1000ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-100ppm), O3 (0-1ppm), PH3 (0-5ppm), SO2 (0-100ppm)
- H2S (0-200ppm)- CO (0-2000ppm)- O2 (0-30%vol)- Cl2 (0-50ppm)- ClO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- H2 (0-1000ppm)- HCN (0-100ppm)- NH3 (0-1000ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-100ppm)- O3 (0-1ppm)- PH3 (0-5ppm)- SO2 (0-100ppm)
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 6-12
- Estándares
- Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D, T4
- Clase I, División 1 Grupos A, B, C, D T4
- Registro de datos
- Seis meses a intervalos de 5 segundos
- Funcionalidades
- Reparación sencilla
- Fácil mantenimiento
- Nuevo sensor serie 1 brinda más confiabilidad
- Conexión Bluetooth Low Energy (BLE)
- Operación sencilla
- Pantalla fácil de leer, en varios idiomas
- Liviano
- Ventajas
- • El detector de un solo gas más fácil de reparar, sin
- Opciones de usuario
- • Restablecer TWA, STEL y
- • Restablecer TWA-STEL y
- Garantía
- 3 años para los sensores de la serie 1 y los detectores de la serie 1 (sin incluir la batería)
- Tecnología inalámbrica
- BLE
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2
- H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2
- Protección contra el ingreso
- IP68
Temperature
- Temperatura mínima
- -40
- Temperatura máxima
- 60
Dimension & Weight
- Peso
- 103
Otros
- Marca
- BW
- Subcategoría
- Gas único
- Tamaño del instrumento
- 2.7 x 2.6 x 1.4” / 7.0 x 6.7x 3.6 cm
- Rango de humedad
- 5%-95%
- Rango del sensor
- H2S (0-200ppm), CO (0-2000ppm), O2 (0-30%vol), Cl2 (0-50ppm), ClO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), H2 (0-1000ppm), HCN (0-100ppm), NH3 (0-1000ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-100ppm), O3 (0-1ppm), PH3 (0-5ppm), SO2 (0-100ppm)
- H2S (0-200ppm)- CO (0-2000ppm)- O2 (0-30%vol)- Cl2 (0-50ppm)- ClO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- H2 (0-1000ppm)- HCN (0-100ppm)- NH3 (0-1000ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-100ppm)- O3 (0-1ppm)- PH3 (0-5ppm)- SO2 (0-100ppm)
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 6-12
- Estándares
- Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D, T4
- Clase I, División 1 Grupos A, B, C, D T4
- Registro de datos
- Seis meses a intervalos de 5 segundos
- Funcionalidades
- Reparación sencilla
- Fácil mantenimiento
- Nuevo sensor serie 1 brinda más confiabilidad
- Conexión Bluetooth Low Energy (BLE)
- Operación sencilla
- Pantalla fácil de leer, en varios idiomas
- Liviano
- Ventajas
- • El detector de un solo gas más fácil de reparar, sin
- Opciones de usuario
- • Restablecer TWA, STEL y
- • Restablecer TWA-STEL y
- Garantía
- 3 años para los sensores de la serie 1 y los detectores de la serie 1 (sin incluir la batería)
- Tecnología inalámbrica
- BLE
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2
- H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2
- Protección contra el ingreso
- IP68
- Marca : BW
- Subcategoría : Gas único
- Tamaño del instrumento : 2.7 x 2.6 x 1.4” / 7.0 x 6.7x 3.6 cm
- Rango de humedad : 5%-95%
- Rango del sensor : H2S (0-200ppm), CO (0-2000ppm), O2 (0-30%vol), Cl2 (0-50ppm), ClO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), H2 (0-1000ppm), HCN (0-100ppm), NH3 (0-1000ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-100ppm), O3 (0-1ppm), PH3 (0-5ppm), SO2 (0-100ppm)|H2S (0-200ppm)- CO (0-2000ppm)- O2 (0-30%vol)- Cl2 (0-50ppm)- ClO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- H2 (0-1000ppm)- HCN (0-100ppm)- NH3 (0-1000ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-100ppm)- O3 (0-1ppm)- PH3 (0-5ppm)- SO2 (0-100ppm)
- Temperatura mínima : -40
- Función de alarma : Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 6-12
- Estándares : Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D, T4|Clase I, División 1 Grupos A, B, C, D T4
- Registro de datos : Seis meses a intervalos de 5 segundos
- Funcionalidades : Reparación sencilla|Fácil mantenimiento|Nuevo sensor serie 1 brinda más confiabilidad|Conexión Bluetooth Low Energy (BLE)|Operación sencilla|Pantalla fácil de leer, en varios idiomas|Liviano
- Ventajas : • El detector de un solo gas más fácil de reparar, sin
- Opciones de usuario : • Restablecer TWA, STEL y|• Restablecer TWA-STEL y
- Garantía : 3 años para los sensores de la serie 1 y los detectores de la serie 1 (sin incluir la batería)
- Tecnología inalámbrica : BLE
- Tipo de gas : H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2|H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2
- Protección contra el ingreso : IP68
- Peso : 103
- Temperatura máxima : 60