Portátiles
Centro central de Honeywell
Puerta de enlace de conectividad
- Admite tres métodos de conexión de enlace ascendente, Ethernet, Wi-Fi y celular
- Admite hasta 64 detectores de gas habilitados para LoRa por concentrador central
- Permita que múltiples concentradores centrales trabajen juntos para una cobertura de área amplia
- Admite la red de instrumentos LORA
- Uplink posible a través de 4G y 5G
- Opera en tiempo real para proporcionar análisis de datos a través del software Safety Suite
Dimension & Weight
- Peso
- Dispositivo de 950 g, 1,7 kg con paquete gram
- Altura total
- 44,5 mm1,75 pulgadas inch
- Ancho total
- 194mm7,64 pulgadas millimetre
Intervalo
- Rango
- Alcance LoRa: hasta 0,62 millas/1 km (detectores a concentrador)
Temperature
- Temperatura mínima
- -4°F (-20°C)
- Temperatura máxima
- 140°F (60°C)
Opciones
- Para uso con
- AreaRAE Plus/ProBW RigRatMeshguardMultiRAE/MultiRAE Lite/MultiRAE Pro
Wireless
- Comunicación inalámbrica
- 2.09 lbs, 3.74 lbs con paquete
- Tecnología inalámbrica
- WiFi, LoRa, NBIOT, 4G, 5G, Bluetooth
Additional Specifications
- Conexión eléctrica
- Fuente de alimentación CC, 12 V ~ 24 V, 500 mA oEntrada USB tipo C: 5 V, 2 A
- Tipo de tapa
- USB-C
Dimension & Weight
- Peso
- Dispositivo de 950 g, 1,7 kg con paquete gram
- Altura total
- 44,5 mm1,75 pulgadas inch
- Ancho total
- 194mm7,64 pulgadas millimetre
Intervalo
- Rango
- Alcance LoRa: hasta 0,62 millas/1 km (detectores a concentrador)
Temperature
- Temperatura mínima
- -4°F (-20°C)
- Temperatura máxima
- 140°F (60°C)
Opciones
- Para uso con
- AreaRAE Plus/ProBW RigRatMeshguardMultiRAE/MultiRAE Lite/MultiRAE Pro
Wireless
- Comunicación inalámbrica
- 2.09 lbs, 3.74 lbs con paquete
- Tecnología inalámbrica
- WiFi, LoRa, NBIOT, 4G, 5G, Bluetooth
Additional Specifications
- Conexión eléctrica
- Fuente de alimentación CC, 12 V ~ 24 V, 500 mA oEntrada USB tipo C: 5 V, 2 A
- Tipo de tapa
- USB-C
- Peso : Dispositivo de 950 g, 1,7 kg con paquete gram
- Altura total : 44,5 mm1,75 pulgadas inch
- Ancho total : 194mm7,64 pulgadas millimetre
- Rango : Alcance LoRa: hasta 0,62 millas/1 km (detectores a concentrador)
- Temperatura mínima : -4°F (-20°C)
- Temperatura máxima : 140°F (60°C)
- Para uso con : AreaRAE Plus/ProBW RigRatMeshguardMultiRAE/MultiRAE Lite/MultiRAE Pro
- Comunicación inalámbrica : 2.09 lbs, 3.74 lbs con paquete
- Tecnología inalámbrica : WiFi, LoRa, NBIOT, 4G, 5G, Bluetooth
- Conexión eléctrica : Fuente de alimentación CC, 12 V ~ 24 V, 500 mA oEntrada USB tipo C: 5 V, 2 A
- Tipo de tapa : USB-C