Guantes resistentes a productos químicos
FLEXTRIL™ 101 Guante químico de nitrilo
FLEXTRIL™ 101 Guante químico de nitrilo 15mil
Características y Beneficios:
ALTA PROTECCIÓN QUÍMICA Y RESISTENCIA AL CORTE CONFIABLE
Probado con 18 productos químicos diferentes, la barrera de nitrilo protege tus manos contra ácidos, solventes, irritantes y otros materiales potencialmente peligrosos. Los datos de permeación química son fácilmente accesibles escaneando el código QR en el guante o en las hojas técnicas.
MEJOR DESEMPEÑO DE AGARRE
Recubierto con la tecnología Honeywell Super Grip (SGT), el Flextril ofrece un mejor agarre en entornos húmedos y secos, lo que ayuda a aumentar la productividad y la eficiencia al reducir el esfuerzo necesario para sostener y manipular herramientas, minimizando la fatiga de las manos.
GRAN DESTREZA Y COMODIDAD SUPERIOR
El diseño ergonómico brinda un soporte cómodo de alto rendimiento para las manos, donde la transpiración ya no es un problema gracias a la Tecnología de Dispensación de Humedad de Honeywell.