Guantes resistentes a productos químicos
FLEXTRIL™ 211 Guante químico de nitrilo
FLEXTRIL™ 211 Guante químico de nitrilo con respuesta de corte A1
Características y Beneficios:
ALTA PROTECCIÓN QUÍMICA Y RESISTENCIA AL CORTE CONFIABLE
Probado con 18 productos químicos diferentes, la barrera de nitrilo protege tus manos contra ácidos, solventes, irritantes y otros materiales potencialmente peligrosos con un nivel de resistencia al corte A1. Los datos de resistencia química y al corte son fácilmente accesibles escaneando el código QR en el guante o en las hojas de datos.
MEJOR RENDIMIENTO DE AGARRE
Recubierto con la tecnología de Super Grip (SGT) de Honeywell, Flextril ofrece un mejor rendimiento de agarre en ambientes húmedos y secos, lo que ayuda a aumentar la productividad y la eficiencia al reducir el esfuerzo necesario para sostener y manejar herramientas, minimizando la fatiga en las manos.
GRAN DESTREZA Y COMODIDAD SUPERIOR
El diseño ergonómico ofrece un soporte cómodo de alto rendimiento para las manos, donde la transpiración ya no es un problema gracias a la Tecnología de Dispensación de Humedad de Honeywell.