Guantes resistentes a productos químicos
FLEXTRIL™ 231 Guante químico de nitrilo
FLEXTRIL™ 231 Guante químico de nitrilo con resistencia al corte A3
Características y Beneficios:
ALTA PROTECCIÓN QUÍMICA Y RESISTENCIA AL CORTE CONFIABLE
Probado con 18 productos químicos diferentes, la barrera de nitrilo protege tus manos contra ácidos, solventes, irritantes y otros materiales potencialmente peligrosos con una resistencia al corte A3. Los datos de permeabilidad química y resistencia al corte son fácilmente accesibles escaneando el código QR en el guante o en las hojas de datos.
MEJOR RENDIMIENTO DE AGARRE
Recubierto con la tecnología Honeywell Super Grip (SGT), Flextril ofrece un rendimiento de agarre mejorado en entornos húmedos y secos, lo que ayuda a aumentar la productividad y eficiencia al reducir el esfuerzo necesario para sostener y manejar herramientas, minimizando la fatiga en las manos.
EXCELENTE DESTREZA Y COMODIDAD SUPERIOR
El diseño ergonómico ofrece un soporte cómodo y de alto rendimiento para las manos, donde la transpiración ya no es un problema gracias a la Tecnología de Dispensación de Humedad Honeywell.