Guantes resistentes a productos químicos
Guantes para salas blancas North SK
Guantes para salas blancas North SK
- Guante resistente a productos químicos para salas blancas: la formulación de nitrilo tiene una resistencia superior a los disolventes.
- 100% libre de polvo: reduce la contaminación por partículas: empacado para sala blanca y en doble bolsa
- Prueba de partículas y extraíbles IEST-RP-CC005.3 (modificado): permeación ASTM 739
Otros
- Indicador de guantes
- 15
- Material de la palma
- Nitrilo
- Tipo de guante
- Resistente a productos químicos
- Material
- Nitrilo
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
- Estilo de puño
- Recto
- Estándares
- Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Resistencia a la punción
- EN388
- Contenido en polvo
- Libre de polvo
- Patrón de agarre
- Acabado bisque
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
Otros
- Indicador de guantes
- 15
- Material de la palma
- Nitrilo
- Tipo de guante
- Resistente a productos químicos
- Material
- Nitrilo
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
- Estilo de puño
- Recto
- Estándares
- Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Resistencia a la punción
- EN388
- Contenido en polvo
- Libre de polvo
- Patrón de agarre
- Acabado bisque
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Material de la palma : Nitrilo
- Tipo de guante : Resistente a productos químicos
- Material : Nitrilo
- Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN388
- Estilo de puño : Recto
- Estándares : Norma OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420
- Resistencia a la punción : EN388
- Contenido en polvo : Libre de polvo
- Patrón de agarre : Acabado bisque
- Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Indicador de guantes : 15