Guantes resistentes a cortes
Quienes trabajan en industrias como las de mecánica de metales, de la construcción y de la fabricación de metales deben estar equipados con guantes resistentes a cortes para protegerse de lesiones en las manos. Aplicaciones como la manipulación de láminas metálicas, la reparación de vidrio y el reemplazo del panel del cuerpo pueden provocar abrasiones y perforaciones. Por eso, los trabajadores deben estar equipados con guantes de trabajo resistentes a cortes de un nivel adecuado para sus tareas de trabajo específicas.Al seleccionar guantes resistentes a perforaciones, es importante seleccionar el nivel de resistencia al corte correcto según la aplicación. También es importante tener en cuenta características como la destreza, la ausencia de silicona, el PU o el recubrimiento de nitrilo dependiendo de la necesidad. En Honeywell, ofrecemos una gama de niveles de resistencia a cortes de A/A1 a F/A9 con niveles de calibre que oscilan entre 10 y 18 gg. Contamos con un equipo de expertos en seguridad que pueden ayudarle a responder sus preguntas al momento de seleccionar guantes a prueba de cortes.